Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Carl Montgomery).
При́п'ять (Ukraynaca) |
|||
При́пять (Rusça) | |||
Pripyat'ın bugünkü hâli | |||
|
|||
Ülke | Ukrayna | ||
---|---|---|---|
Nüfus | |||
- Toplam | 50.000 (Çernobil faciası öncesi nüfusu) 0 (2.001 faciadan sonra hayatta kalan nüfusu) |
||
Alan kodu | +380 4499 | ||
İnternet sitesi: http://pripyat.com/en// (İngilizce) |
Pripyat (Ukraynaca: При́п'ять, Pryp”jat’; Rusça: При́пять, Pripjat’), Ukrayna'nın kuzeyinde, Kiev oblastında, terkedilmiş bir şehirdir. Şehir Çernobil Nükleer Santrali çalışanları için 1970 yılında kurulmuştur. 1986 yılında Çernobil reaktör kazasının meydana gelmesi sonucu şehir boşaltılmıştır. Yaklaşık 1000 yıl sonra tekrar yaşanabilecek radyasyon düzeyine erişebilecek olan şehir, bugün terkedilmiş haliyle ilgi çekmektedir.
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky, S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat ve Call of Duty 4: Modern Warfare gibi bilgisayar oyunlarının bir kısmı Pripyat'da geçmektedir. Özellikle 2009 yılında çıkmış olan S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat'ta hikâyenin merkezi olarak oyunda önemli bir role sahip olmuştur. Ayrıca 2008 yılında History Channel tarafından gösterilen İnsanlıktan Sonraki Hayat (Life After People) belgeselinde de Pripyat'ın hikâyesi anlatılmaktadır.
Ukrayna'daki bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. |
Koordinatlar: 51°24′20″K 30°03′25″D / 51.40556°K 30.05694°D / 51.40556; 30.05694
This article uses material from the Wikipedia article "Pripyat", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,Landscape,Maps,Terrain,Profile,LIDAR,Earth,360 Grad,Panorama,GIS,generator,reality,online,Scenes,cartography,topology,Geo,ESRI,CityGML,KML