powered by CADENAS

Social Share

Amazon

MQ-1 Predator (8737 views - Transportation - Air Water Earth)

General Atomics MQ-1 Predator Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Merkezi Haber Alma Teşkilatı(CIA) Tarafından kullanılan insansız hava aracıdır. 1990'larda sadece gözlem ve ileri keşif için kullanılması planlanan MQ-1 Predator daha sonra yeni kameralar ve füzeler ile modifiye edilmiştir. 1995'ten bu döneme kadar Afganistan, Pakistan, Bosna, Sırbistan, Irak ve Yemen'de mücadele etmiştir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

MQ-1 Predator

MQ-1 Predator

MQ-1 Predator
MQ-1 Predator
Türü İnsansız Hava Aracı
Ulusal köken  ABD
Üretici General Atomics
İlk uçuş Temmuz 1994
Hizmete giriş Temmuz 1995
Ana kullanıcı ABD Hava Kuvvetleri
Üretim aralığı 1995-
Üretim sayısı 360[1]
Birim maliyeti 4.5 milyon $ [2][3]

General Atomics MQ-1 Predator Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Merkezi Haber Alma Teşkilatı(CIA) Tarafından kullanılan insansız hava aracıdır. 1990'larda sadece gözlem ve ileri keşif için kullanılması planlanan MQ-1 Predator daha sonra yeni kameralar ve füzeler ile modifiye edilmiştir. 1995'ten bu döneme kadar Afganistan, Pakistan, Bosna, Sırbistan, Irak ve Yemen'de mücadele etmiştir.

Kullanıcılar

 ABD
  • USAF (Amerika Hava Kuvvetleri) - CIA (Merkezi Haber Alma Teşkilatı) - ABD Gümrük ve Sınır Koruma
 Birleşik Krallık
 İtalya
 Türkiye
  • Türk Hava Kuvvetleri: ABD'den 6 Adet sipariş edildi. Ayrıca 3 adet MQ-1 Predator ABD'den kiralandı. Kiralık MQ-1'ler Türk komutası altında olup, Türk-ABD ortak birimi tarafından kullanılmaktadır.[4][5]
 Birleşik Arap Emirlikleri
 Fas

Teknik Özellikler

Genel Özellikler

  • Mürettebat: yok
  • Uzunluk: 27 ft (8,22 m)
  • Kanat açıklığı : 48.7 ft (14.8 m) ( Block 10/15 MQ-1B olan 55,25 ft (16,84 m))
  • Yükseklik: 6.9 ft (2.1 m)
  • Kanat alanı: 123,3 m² [ 54 ] (11,5 m²)
  • Boş ağırlık : 1.130 £ [ 55 ] (512 kg)
  • Yüklü ağırlık: 2.250 £ (1.020 kg)
  • Maksimum kalkış ağırlığı : 2.250 £ [ 55 ] (1.020 kg)
  • Motor: 1 × Rotax 914 F turbo Dört silindirli motor, 115 hp [ 55 ] (86 kW)
  • Performans
  • Maksimum hız : 135 mph (117 deniz mili, 217 km / h)
  • Seyir hızı : 81-103 mil (70-90 knot, 130–165 km / h)
  • Stall hızı : 62 mil (54 knot (uçağın ağırlık bağlı olarak), 100 km / saat)
  • Aralığı : > 2.000 nm [ 56 ] (3.704 km, 2.302 mil (3.705 km))
  • Dayanıklılık : 24 saat [ 1 ]
  • Servis tavanı : 25.000 feet [ 55 ] (7620 m)

Silâhlanma

  • 2 Hardpoints
  • 2 × AGM-114 Hellfire (MQ-1B)
  • AIM-92 Stinger (bilinmeyen numara) (MQ-1B)
  • 6 x Griffin havadan karaya füzeler [ 57 ]

Aviyonik

  • ASIP-1C
  • AN/AAS-52 Multi-Sistem Hedefleme Spektral

İlgili İçerik

Benzer tasarım ve gelişimdeki uçaklar

Benzer rolde, dönemde ve yetenekte olan uçaklar

Kaynakça

  1. ^ MQ-1 Predator / MQ-1B, MQ-1L Block 10
  2. ^ http://cursor.org/stories/dronesyndrome.htm
  3. ^ [1]. Based on 4 aircraft, ground control stations, and Predator Primary Satellite Link)
  4. ^ "US deployed Predators to İncirlik: Davutoğlu" hurriyetdailynews.com Erişildi: 16-11-2011.
  5. ^ "Turkey in command of newly deployed Predators’ missions" todayszaman.com Erişildi: 15-10-2012.
  6. ^ "UAE to purchase General Atomics Predators" flightglobal.com Erişildi: 19-02-2013.
  7. ^ "Purchase: General Atomics Predator for Morocco" farmorocco.wordpress.com Erişildi: 06-02-2015.


This article uses material from the Wikipedia article "MQ-1 Predator", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht