powered by CADENAS

Social Share

Amazon

RED Kamera (15168 views - Brands)

Dünyanın en zenginlerinden biri olan ve Oakley gözlüklerinin ortağı Jim Jannard'ın öncülüğünde 2005'te kurulan RED Dijital Sinema Kameraları Şirketi'nin ürettiği kameraların markasıdır. Kamera için kısa sayılabilecek bir geliştirme ve üretim sürecinden sonra şirketin ilk ürünü RED One'ın satışı 2007'de başlamıştır. RED One 4096*2305 piksellik CMOS algılayıcı kullanmaktadır. 17.500 ABD doları olarak açıklanan ilk resmi fiyatıyla şaşkınlık yaratmıştır. Tabi kamera tam donanımla alındığında fiyat 35.000 - 50.000 aralığına çıkmaktadır. Yine de bu fiyat rakipleri Sony f35; Arriflex D-20, Thomson Viper, Dalsa Origin ile kıyaslandığında çok ucuzdur. Zaten Viper ve Sony dışındakiler satışa da çıkmış değildir. Mercekler RED PL bağlantılı sinema mercekleriyle uyumludur. İstenirse RED için üretilmiş 18-50 t3 zoom mercekle birlikte satın alınabilir ancak bu merceğin kalitesi Zeiss veya Cooke gibi profesyonel sinema mercekleriyla karşılaştırılacak düzeyde değildir. Yine isteğe bağlı olarak Nikon'un fotoğraf mercekleriyle uyumlu bir adaptörle çalışabilir ancak bu durumda algılayıcı boyutundaki farklılıktan dolayı Nikon merceklerin odak uzaklığı yaklaşık 1.5 ile çarpılır. Kayıt Ortamı RED bilenen video kameralardan farklı olarak algılayıcının üzerine düşen görüntüyü RAW (Ham) veri olarak saklar ve bu veriyi matematiksel olarak kayıpsız (lossless) bir codec olan REDCODE ile yüksek hızlı CF (Compact Flash) kartlara ya da sabit disklere yazar. Şu an (2009) en çok kullanılan CF kart 8 GB'lık olandır ve bu karta en yüksek kalitede yaklaşık 6 dk. kayıt yapılabilir. Türkiye de ilk RED kullanımı Penguen Film tarafından yapılmış olup halen Köse Production desteğiyle Red kamera kullanım eğitimleri gerçekleştirmektedirler. Kayıt Formatları Red One hepsi progressive olmak üzere değişik formatlarda kayıt yapabilir: 4K 16:9 (4096x2304), 4K 2:1 (4096x2048) 1 – 30 kare/s (değişken) 3K 16:9 (3072x1728), 3K 2:1 (3072x1536) 1 – 60 kare/s (değişken) 2K 16:9 (2048x1152), 2K 2:1 (2048x1024) 1 – 120 kare/s (değişken)
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

RED Kamera

RED Kamera

Dünyanın en zenginlerinden biri olan ve Oakley gözlüklerinin ortağı Jim Jannard'ın öncülüğünde 2005'te kurulan RED Dijital Sinema Kameraları Şirketi'nin ürettiği kameraların markasıdır.

Kamera için kısa sayılabilecek bir geliştirme ve üretim sürecinden sonra şirketin ilk ürünü RED One'ın satışı 2007'de başlamıştır. RED One 4096*2305 piksellik CMOS algılayıcı kullanmaktadır. 17.500 ABD doları olarak açıklanan ilk resmi fiyatıyla şaşkınlık yaratmıştır. Tabi kamera tam donanımla alındığında fiyat 35.000 - 50.000 aralığına çıkmaktadır. Yine de bu fiyat rakipleri Sony f35; Arriflex D-20, Thomson Viper, Dalsa Origin ile kıyaslandığında çok ucuzdur. Zaten Viper ve Sony dışındakiler satışa da çıkmış değildir.

Mercekler

RED PL bağlantılı sinema mercekleriyle uyumludur. İstenirse RED için üretilmiş 18-50 t3 zoom mercekle birlikte satın alınabilir ancak bu merceğin kalitesi Zeiss veya Cooke gibi profesyonel sinema mercekleriyla karşılaştırılacak düzeyde değildir. Yine isteğe bağlı olarak Nikon'un fotoğraf mercekleriyle uyumlu bir adaptörle çalışabilir ancak bu durumda algılayıcı boyutundaki farklılıktan dolayı Nikon merceklerin odak uzaklığı yaklaşık 1.5 ile çarpılır.

Kayıt Ortamı

RED bilenen video kameralardan farklı olarak algılayıcının üzerine düşen görüntüyü RAW (Ham) veri olarak saklar ve bu veriyi matematiksel olarak kayıpsız (lossless) bir codec olan REDCODE ile yüksek hızlı CF (Compact Flash) kartlara ya da sabit disklere yazar. Şu an (2009) en çok kullanılan CF kart 8 GB'lık olandır ve bu karta en yüksek kalitede yaklaşık 6 dk. kayıt yapılabilir.

Türkiye de ilk RED kullanımı Penguen Film tarafından yapılmış olup halen Köse Production desteğiyle Red kamera kullanım eğitimleri gerçekleştirmektedirler.

Kayıt Formatları

Red One hepsi progressive olmak üzere değişik formatlarda kayıt yapabilir:

4K 16:9 (4096x2304), 4K 2:1 (4096x2048) 1 – 30 kare/s (değişken)

3K 16:9 (3072x1728), 3K 2:1 (3072x1536) 1 – 60 kare/s (değişken)

2K 16:9 (2048x1152), 2K 2:1 (2048x1024) 1 – 120 kare/s (değişken)

Dış bağlantılar



This article uses material from the Wikipedia article "RED Kamera", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Brands

3D,brand,good,trademark,company,copyright,good