powered by CADENAS

Social Share

Amazon

BMW 6 Serisi (14400 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

BMW 6 Serisi, BMW'nin lüks coupe modelidir. 1976-1989 yılları arasında üretildikten sonra uzun bir ara vermiştir ama 2004 yılında tekrar üretime başlamıştır. En eski kasası E24, en yeni kasası ise F12 & F13'tür. 2004 yılında tekrar üretime başlayan kasa ise E63-E64}'tür. ·
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

BMW 6 Serisi

BMW 6 Serisi

BMW 6 Serisi
BMW 6 Series
Genel Bakış
Üretici Bayerische Motoren Werke AG
Üretim 1976-1989; 2003–günümüz
Montaj Dingolfing, Almanya[1]
Düzen Önden motorlu, arkadan çekiş düzeni
Kronoloji
Selefi BMW E9 (CS, CSi, CSL)

BMW 6 Serisi, BMW'nin lüks coupe modelidir. 1976-1989 yılları arasında üretildikten sonra uzun bir ara vermiştir ama 2004 yılında tekrar üretime başlamıştır. En eski kasası E24, en yeni kasası ise F12 & F13'tür. 2004 yılında tekrar üretime başlayan kasa ise E63-E64}'tür.  ·

E24 6 Serisi (1976–1989)

1.Nesil
Genel Bakış
Üretim 1976–1989
Gövde ve Şasi
Gövde tipi 2-kapı coupe
Güç özellikleri
Şanzıman 4-vites otomatik
4-vites manuel
5-vites manuel
Kronoloji
Selefi BMW E9 (CS, CSi, CSL)
Halefi BMW 8 Serisi
Ana madde: BMW E24
E24 motorları
  • 2788 cc 184 PS (628CSi)
  • 2985 cc 185 PS (630CS)
  • 3210 cc 197 PS (633CSi)
  • 3453 cc 218 PS (1979-1981 635CSi)
  • 3430 cc 218 PS (1982-1989 635CSi)
  • 3453 cc 286 PS (M635CSi)

 ·

E63/E64 6 serisi (2003–2010)

2.Nesil
Genel Bakış
Üretim 2003-2010
Montaj Dingolfing, Almanya
Gövde ve Şasi
Gövde tipi 2-kapı convertible
2-kapı coupé
Güç özellikleri
Şanzıman 6-vites manuel
6-vites otomatik
7-vites electrohydraulic manual transmission , Semi-automatic transmission
Ana madde: BMW E63/E64
E63 Motorları
  • 2004-2005 645Ci - 4.4 L V8, 333 PS (245 kW).
  • 2004-2005 645Ci Convertible - 4.4 L V8, 333 PS (245 kW).
  • 2005-2006 630Ci- 3.0 L I6, 258 PS (190 kW).
  • 2007- 630i- 3.0 L I6, 272 PS (200 kW).
  • 2007- 630i Convertible- 3.0 L I6, 272 PS (200 kW).
  • 2006- 650i - 4.8 L V8, 367 PS (270 kW).
  • 2006- 650i Convertible - 4.8 L V8, 367 PS (270 kW).
  • 2007- 635d- 3.0 L Twin Turbo Diesel I6, 286 PS (210 kW).
  • 2007- 635d Convertible- 3.0 L Twin Turbo Diesel I6, 286 PS (210 kW).
  • 2007-2010 M6 - 5.0 L V10, 507 PS (373 kW).
  • 2007-2010 M6 Convertible - 5.0 L V10, 507 PS (373 kW). ·

 ·

F12/F13 6 Serisi (2011–)

Ana madde: BMW F12/F13
3.Nesil
Genel Bakış
Üretim 2011-
Montaj Dingolfing, Almanya
Gövde ve Şasi
Gövde tipi 2-door convertible
2-door coupé
Güç özellikleri
Motor 3.0 L (2979 cc) I6
4.4 L (4395 cc) V8
3.0 L Twin Scroll Turbocharged Diesel (2993 cc) I6
Şanzıman 6-vites manuel
8-vites otomatik
Boyutlar
Dingil mesafesi 1.124 in (28.550 mm)
Uzunluk Convertible: 1.928 in (48.971 mm)
Coupe: 1.927 in (48.946 mm)
Genişlik 746 in (18.948 mm)
Yükseklik Convertible: 537 in (13.640 mm)
Coupe: 539 in (13.691 mm)

Üretim ve satış

Takvim yılı Toplam üretim ABD satış
2004 21,040[2] 8,198
2005[3] 23,340[2] 9,934
2006 21,947[2] 9,322
2007[4] 19,626[5] 9,033
2008 16,299[6] 6,533
2009 8,648[7] 3,549[8]
2010 5,848[9] 2,418

Kaynakça

  1. ^ monocom gmbh Dingolfing. "BMW Werk Dingolfing". Bmw-werk-dingolfing.de. 22 Kasım 2005 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2010-02-25. 
  2. ^ a b c "BMW-business-figures-1997-2006". Erişim tarihi: 2011-08-10. 
  3. ^ "BMW Group Reports 2006 - Strongest Year Ever". Theautochannel.com. 5 Aralık 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2011-04-03. 
  4. ^ "BMW Group U.S. Division Reports December Sales". Reuters. 2009-01-05. 
  5. ^ "Annual Report 2007". BMW Group. 15 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2011-04-03. 
  6. ^ "Annual Report 2008". BMW Group. 15 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2011-04-03. 
  7. ^ "Annual Report 2009". BMW Group. 15 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2011-04-03. 
  8. ^ "BMW Group U.S. Reports December 2010 Sales - WOODCLIFF LAKE, N.J., Jan. 4, 2011 /PRNewswire/". New Jersey: Prnewswire.com. 13 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2011-04-03. 
  9. ^ "BMW Group annual report" (PDF). 30 Aralık 2011 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 2011-07-18. 
  • Kable, G (14. December, 2004). BMW unleashes M6 supercoupe. Autocar pp. 8–11.

Dış bağlantılar



This article uses material from the Wikipedia article "BMW 6 Serisi", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus