powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Dassault Mirage 2000 (7582 views - Transportation - Air Water Earth)

Mirage 2000 bir Fransız firması olan Dassault yapımı tek motorlu dördüncü nesil bir savaş uçağıdır. Hafif bir savaş uçağı olması düşüncesiyle, 1970'lerin sonunda başarılı olan Mirage III'ten tasarlanmıştır. Daha sonra başarılı bir model haline gelmiş ve birçok ülke tarafından kullanılmıştır. Toplamda 600 adet üretilmiştir. Tek motora sahip olan Mirage 2000, 4 tona kadar yakıt taşıyabilir. Kanat altındaki atılabilir yakıt depoları bu miktarı önemli ölçüde arttırır. Ayrıca Mirage 2000 6.3 tona kadar mühimmat taşıyabilir. Bu yükler her kanat altında 2 istasyon, gövde altında 5 istasyon olmak üzare 9 istasyon vasıtasıyla taşınır. 2012'nin başlarında Hindistan Fransa'dan 126 tane sipariş etmiştir. Bu antlaşma Hindistan'a 10 Milyar Dolara mal olmuştur.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Dassault Mirage 2000

Dassault Mirage 2000

Dassault Mirage 2000
Dassault Mirage 2000
Türü Çok Amaçlı Jet
Ulusal köken  Fransa
Üretici Dassault Aviation
İlk uçuş 10 Mart 1978
Hizmete giriş Kasım 1982
Durumu Etkin hizmette
Ana kullanıcı Fransa Hava Kuvvetleri
Diğer kullanıcılar Hindistan Hava Kuvvetleri
Yunanistan Hava Kuvvetleri
Mısır Hava Kuvvetleri
Üretim sayısı ~601
Birim maliyeti 23.1 milyon $
Değişimleri Dassault Mirage III

Mirage 2000 bir Fransız firması olan Dassault yapımı tek motorlu dördüncü nesil bir savaş uçağıdır. Hafif bir savaş uçağı olması düşüncesiyle, 1970'lerin sonunda başarılı olan Mirage III'ten tasarlanmıştır. Daha sonra başarılı bir model haline gelmiş ve birçok ülke tarafından kullanılmıştır. Toplamda 600 adet üretilmiştir.

Tek motora sahip olan Mirage 2000, 4 tona kadar yakıt taşıyabilir. Kanat altındaki atılabilir yakıt depoları bu miktarı önemli ölçüde arttırır. Ayrıca Mirage 2000 6.3 tona kadar mühimmat taşıyabilir. Bu yükler her kanat altında 2 istasyon, gövde altında 5 istasyon olmak üzare 9 istasyon vasıtasıyla taşınır. 2012'nin başlarında Hindistan Fransa'dan 126 tane sipariş etmiştir. Bu antlaşma Hindistan'a 10 Milyar Dolara mal olmuştur.

Türler

  • Mirage 2000C
  • Mirage 2000B
  • Mirage 2000N ve 2000D
  • Mirage 2000-5 Mark 2
  • Mirage 2000E
  • Mirage 2000M (Mısır)
  • Mirage 2000H (Hindistan)
  • Mirage 2000P (Peru)
  • Mirage 2000-5EI (Tayvan-Çin Cumhuriyeti)
  • Mirage 2000-5EDA (Katar)
  • Mirage 2000EAD/RAD (BAE)
  • Mirage 2000EG (Yunanistan)
  • Mirage 2000BR (Brezilya)

Kullanıcılar

 Fransa
  • 315 Adet
 Birleşik Arap Emirlikleri
  • 68 Adet
 Brezilya
  • 12 Adet
 Hindistan
  • 51 Adet
 Katar
  • 12 Adet
 Mısır
  • 20 Adet
 Peru
  • 12 Adet
22px Tayvan
  • 60 Adet
 Yunanistan
  • 55 adet

Özellikler

Genel özellikleri

  • Mürettebat: 1
  • Uzunluk: 14,36 m (ft 1 47)
  • Kanat açıklığı : 9,13 m (29 ft)
  • Yükseklik: 5.20 m (17 ft)
  • Kanat Alanı: 41 m² (441,3 ft ²)
  • Boş ağırlık : 7.500 kg (16.350 lb )
  • Yüklü ağırlığı: 13.800 kg (30.420 £)
  • Maksimum kalkış ağırlığı : 17.000 kg (37.500 £)
  • Motor: 1 × SNECMA M53 -P2 yanmalı turbofan
  • Kuru itiş: 64.3 kN (14,500 lbf)

Performans

  • Maksimum hız : Mach h, 1450 + mph) yüksek irtifa / 1110 km / + km 2.2 (2333 / yükseklik h (690 mph düşük) 'de
  • Aralığı : 1.550 km (837 nmi ) ile açılan tank mi, 963
  • Feribot aralığı : 3.335 km (1,800 nmi ) ile yardımcı yakıt mi, 2073
  • Servis tavanı : 17.060 m (59.000 ft)
  • Tırmanma Hızı : 285 m / s (/ dak 56.000 ft)
  • Kanat yüklemesi : 337 kg /) m² / ft (69 £ ²
  • Itme / ağırlık : 0.91

Dış bağlantılar

Wikimedia Commons'ta Dassault Mirage 2000 ile ilgili çoklu ortam kategorisi bulunur.



This article uses material from the Wikipedia article "Dassault Mirage 2000", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht