Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Thesupermat).
Renault Twizy | |
---|---|
Genel Bakış | |
Üretici | Renault |
Üretim yıl(lar)ı | 2012- |
Montaj | 12 |
Gövde ve Şasi | |
Karoser |
Sedan Station wagon |
Güç özellikleri | |
Motor | Elektrik |
Kapasite | 4-13 kW (5-17 BG) |
Maksimum hız | 45-80 km/h |
Aküsü | 7 kWh lityum-iyon akü |
Boyutlar | |
Uzunluk | 2320 mm |
Genişlik | 1190 mm |
Yükseklik | 1460 mm |
Curb ağırlık | 450 kg |
Renault Twizy, beldeler için düşünülmüş elektrikli otomobil olup Renault tarafından tamamen İspanya'nın Valladolid kentinde üretilmektedir.[1] Twizy, Mart 2012'de Fransa'da, bir sonraki ayda da Birleşik Krallık'ta satışa çıkarılmıştır.[2] Arabanın üç modeli olup fiyatlar 6.990 € ilâ 8.490 € arasındadır. Satış fiyatına aküler dâhil olmayıp aylık ücret karşılığında kiralanırlar ve değiştirilme garantileri vardır.[3][4]
Konsept arabası 2009'da Frankfurt Otomobil Fuarı'nda ilk defa gösterilmişti.[5]
>
Mayıs 2011'de Renault, Twizy'nin üretime alınacağını haber verdi ve siparişleri almaya başladı.
Kasım 2010'de Japon araba üreticisi Nissan yeni adlandırılmış Yeni Hareketlilik Konsepti (İng. New Mobility Concept veya NMC) açıkladı. Fakat bu düşünceleri bugüne kadar konsept olmaktan öteye gidememiş, üretim plânları hâlâ duyrulmamıştır.
Baden'deki otomobil fuarında arabanın yan arkadan görünüşü (2012-05-05).
Baden'deki otomobil fuarında arabanın arkadan görünüşü (2012-05-05).
Twizy modelleri elektrikli olduğundan Renault'nun Z.E.'sinin bir parçasıdır.
Twizy modeli Urban 45 'le başlar. Fiyatı Avrupa'da 6.990 € olup buna aylık 45 €'luk bir akü kirası eklenir.[6] Motoru 4 kW (5 BG) olup en yüksek hızı 45 km/h olduğundan birçok Avrupa ülkesinde 16 yaşını doldurmuş sürücülerce de kullanılabilir.[7]
Urban 80 modelini özellikleri bir 13 kW (17 BG) elektrik motoru olup en fazla 80 km/h'le gidebilir. Fiyatı 7.690 € artı ayda 49 € akü kirâsıdır.
Colour modeli renkli olup bir 'eğlence' Twizy'sidir.
Technic modelinde ek tasarım birimleri yanında teknik olarak Urban modeli gibidir. Fiyatı 8,490 €'dur.
Twizy çok küçük bir araba olup uzunluğu 2,32 metre, genişliği 1,19 metre ve yüksekliği 1,46 metredir. Aracın çerçevesi ve gövdesi, içindekilere deforme olan yapısıyla fazlaca korur. Dıştan olan dört tekerleği ve şasinin her iki tarafından yandan takılmış dingiller, yandan çarpılması hâlinde içeridekileri korur. Emniyet koruma sistemleri içinde sürücünün hava yastığı, önde dört, arkada üç puanlı emniyet kemeri bulunmaktadır.
6,1 kWh'lık (22 MJ) lityum-iyon aküsü ön koltuğun altındadır. Her iki motor çeşidinde arabanın kütlesi, 100 kg'lık akü dâhil 450 kg'dır. Menzili 100 km'dir.
Akünün şarjı, arabanın önündeki bir kapağın altında bulunan helezon şeklindeki bir kabloyla yapılabilir. Entegre edilmiş şarj âleti, yollarda buluna akü şarj tesisleri ve evlerdeki standart 220 V 10 A güç kaynaklarıyla uyumludur. Boş bir akünün şarjı 3½ saati alır.
|adı=
görmezden gelindi (yardım)
This article uses material from the Wikipedia article "Renault Twizy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus