powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Renault Twizy (6302 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Renault Twizy, beldeler için düşünülmüş elektrikli otomobil olup Renault tarafından tamamen İspanya'nın Valladolid kentinde üretilmektedir. Twizy, Mart 2012'de Fransa'da, bir sonraki ayda da Birleşik Krallık'ta satışa çıkarılmıştır. Arabanın üç modeli olup fiyatlar 6.990 € ilâ 8.490 € arasındadır. Satış fiyatına aküler dâhil olmayıp aylık ücret karşılığında kiralanırlar ve değiştirilme garantileri vardır.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Renault Twizy

Renault Twizy

Renault Twizy
Genel Bakış
Üretici Renault
Üretim yıl(lar)ı 2012-
Montaj 12
Gövde ve Şasi
Karoser Sedan
Station wagon
Güç özellikleri
Motor Elektrik
Kapasite 4-13 kW (5-17 BG)
Maksimum hız 45-80 km/h
Aküsü 7 kWh lityum-iyon akü
Boyutlar
Uzunluk 2320 mm
Genişlik 1190 mm
Yükseklik 1460 mm
Curb ağırlık 450 kg

Renault Twizy, beldeler için düşünülmüş elektrikli otomobil olup Renault tarafından tamamen İspanya'nın Valladolid kentinde üretilmektedir.[1] Twizy, Mart 2012'de Fransa'da, bir sonraki ayda da Birleşik Krallık'ta satışa çıkarılmıştır.[2] Arabanın üç modeli olup fiyatlar 6.990 € ilâ 8.490 € arasındadır. Satış fiyatına aküler dâhil olmayıp aylık ücret karşılığında kiralanırlar ve değiştirilme garantileri vardır.[3][4]

Konsept

2009'daki konsept

Konsept arabası 2009'da Frankfurt Otomobil Fuarı'nda ilk defa gösterilmişti.[5]

>

Mayıs 2011'de Renault, Twizy'nin üretime alınacağını haber verdi ve siparişleri almaya başladı.

Kasım 2010'de Japon araba üreticisi Nissan yeni adlandırılmış Yeni Hareketlilik Konsepti (İng. New Mobility Concept veya NMC) açıkladı. Fakat bu düşünceleri bugüne kadar konsept olmaktan öteye gidememiş, üretim plânları hâlâ duyrulmamıştır.

Modeller

Twizy modelleri elektrikli olduğundan Renault'nun Z.E.'sinin bir parçasıdır.

Twizy Urban

Twizy Urban 45

Twizy modeli Urban 45 'le başlar. Fiyatı Avrupa'da 6.990 € olup buna aylık 45 €'luk bir akü kirası eklenir.[6] Motoru 4 kW (5 BG) olup en yüksek hızı 45 km/h olduğundan birçok Avrupa ülkesinde 16 yaşını doldurmuş sürücülerce de kullanılabilir.[7]

Twizy Urban 80

Urban 80 modelini özellikleri bir 13 kW (17 BG) elektrik motoru olup en fazla 80 km/h'le gidebilir. Fiyatı 7.690 € artı ayda 49 € akü kirâsıdır.

Twizy Colour 45 and Twizy Colour 80

Colour modeli renkli olup bir 'eğlence' Twizy'sidir.

Twizy Technic 45 and Twizy Technic 80

Technic modelinde ek tasarım birimleri yanında teknik olarak Urban modeli gibidir. Fiyatı 8,490 €'dur.

Yapılışı ve emniyet

Twizy çok küçük bir araba olup uzunluğu 2,32 metre, genişliği 1,19 metre ve yüksekliği 1,46 metredir. Aracın çerçevesi ve gövdesi, içindekilere deforme olan yapısıyla fazlaca korur. Dıştan olan dört tekerleği ve şasinin her iki tarafından yandan takılmış dingiller, yandan çarpılması hâlinde içeridekileri korur. Emniyet koruma sistemleri içinde sürücünün hava yastığı, önde dört, arkada üç puanlı emniyet kemeri bulunmaktadır.

Aküsü

6,1 kWh'lık (22 MJ) lityum-iyon aküsü ön koltuğun altındadır. Her iki motor çeşidinde arabanın kütlesi, 100 kg'lık akü dâhil 450 kg'dır. Menzili 100 km'dir.

Akünün şarjı, arabanın önündeki bir kapağın altında bulunan helezon şeklindeki bir kabloyla yapılabilir. Entegre edilmiş şarj âleti, yollarda buluna akü şarj tesisleri ve evlerdeki standart 220 V 10 A güç kaynaklarıyla uyumludur. Boş bir akünün şarjı 3½ saati alır.

Kaynakça

  1. ^ "Renault ultima la primera hornada de su vehículo 100 % eléctrico, 'made in Spain'" (Spanish). 24 Feb 2012. 17 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  2. ^ Danny King (2012-06-15). "Twizy Way brings Renault's tiny EV car-sharing in France". Autoblog Green. 3 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2012-06-15. 
  3. ^ Eric Loveday (2011-08-12). "After driving the Renault Twizy, reviewer calls it "the only EV I could imagine owning"". AutoblogGreen. 11 Eylül 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2011-08-13. 
  4. ^ Ben Pulman (2010-09-30). "Renault Twizy (2011): the tandem-seat electric city car". Car Magazine. 10 Eylül 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2011-08-13. 
  5. ^ Pulman. "Renault Twizy ZE electric concept at 2009 Frankfurt motor show". Car Magazine. 3 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 May 2011.  Bilinmeyen parametre |adı= görmezden gelindi (yardım)
  6. ^ "Nissan Leaf sales begin in Spain". The Independent. 2011-05-12. Erişim tarihi: 2011-05-18. 
  7. ^ "Renault Twizy will be launched over a year and will cost 5.000 €". FantasiCars.info. 27 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 May 2011. 

Ayrıca bakınız



This article uses material from the Wikipedia article "Renault Twizy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus