powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Gloster Meteor (5794 views - Transportation - Air Water Earth)

Gloster Meteor, Gloster Aircraft Company tarafından üretilen Birleşik Krallık yapımı bir jet avcı uçağıdır. Uçak, ilk uçuşunu 1943 yılında gerçekleştirmiş olup 1944 yılında hizmete girdi. Aerodinamiklerinde iyi olmamasına karşın başarılı bir avcı uçağıydı. 1946 yılında üretilen sivil Meteor F.4 G-AIDC deney uçağı dünyadaki ilk sivil jet uçağıydı.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Gloster Meteor

Gloster Meteor

Gloster Meteor
Gloster Meteor
Türü Avcı uçağı
Ulusal köken  Birleşik Krallık
Üretici Gloster Aircraft Company
İlk uçuş 5 Mart 1943
Hizmete giriş 27 Temmuz 1944
Hizmetten çıkış 1980'ler
Durumu Hizmet dışı
Ana kullanıcı Kraliyet Hava Kuvvetleri
Diğer kullanıcılar Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri
Belçika Hava Kuvvetleri
Arjantin Hava Kuvvetleri
Üretim aralığı 1943-1953
Üretim sayısı 3,947

Gloster Meteor, Gloster Aircraft Company tarafından üretilen Birleşik Krallık yapımı bir jet avcı uçağıdır. Uçak, ilk uçuşunu 1943 yılında gerçekleştirmiş olup 1944 yılında hizmete girdi. Aerodinamiklerinde iyi olmamasına karşın başarılı bir avcı uçağıydı. 1946 yılında üretilen sivil Meteor F.4 G-AIDC deney uçağı dünyadaki ilk sivil jet uçağıydı.[1]

Teknik özellikler (Meteor F.8)

Kaynakça:[2]

  • Mürettebat: 1
  • Uzunluk: 13.59 m
  • Kanat açıklığı: 11.32 m
  • Yükseklik: 3.96 m
  • Kanat alanı: 32.52 m²
  • Boş ağırlık: 4,846 kg
  • Motor: 2 × Rolls-Royce Derwent 8 turbojet
  • Silahlar:
    • 4 × 20 mm Hispano-Suiza HS.404 top
    • Çeşitli roket ve bombalar

Kullanıcılar

Ayrıca bakınız



This article uses material from the Wikipedia article "Gloster Meteor", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht