Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Ed Callow).
Koenigsegg Agera | |
---|---|
Genel Bakış | |
Üretici | Koenigsegg |
Üretim | 2 |
Montaj | Ängelholm, İsveç |
Gövde ve Şasi | |
Sınıf | Spor otomobil |
Gövde tipi | 2 kapılı targa |
Kronoloji | |
Selefi | Koenigsegg CCX |
Halefi | Koenigsegg Regera |
Koenigsegg Agera, İsveçli otomobil üreticisi Koenigsegg tarafından 2011 yılında tasarlanan spor otomobil. Koenigsegg CCX'in ardılıdır. Adını İsveççede "harekete geçmek" anlamına gelen 'agera' sözcüğünden almıştır. Araç, Top Gear dergisi tarafından 2011in süper otomobili seçilmiştir.[1]
Otomobil veya otomotiv ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. |
This article uses material from the Wikipedia article "Koenigsegg Agera", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus