powered by CADENAS

Social Share

Amazon

MiG-27 (7011 views - Transportation - Air Water Earth)

MiG-27, 1974 yılında Mikoyan Gurevich üretilen uçak MİG-23 ün geliştirilmiş ve daha çok yer saldırıları için optimize edilmiş versiyonudur. Önceden MİG-23 bir versiyonu şeklinde lanse edilen uçak yapılan değişikliklerle bu ismi kazanmıştır. Tek motorlu tek kişilik uçağın iki kişilik bir modeli vardır MİG-27K isimli bir modeldir. Uçakta; 1 Adet 30 mm top AAM(Hava) görevleri için AA-8 AGM (Hava ve Yer) görevleri için AS-12,AS-14 füzelerini kullanmaktadır.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

MiG-27

MiG-27

MiG-27
MiG-27
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir MiG-27.
Türü Karaya Saldırı
Ulusal köken  Sovyetler Birliği
Üretici Mikoyan Gurevich
İlk uçuş 20 Ağustos 1970
Hizmete giriş 1975
Hizmetten çıkış Etkin hizmette
Durumu Etkin hizmette
Üretim aralığı 1970-1986
Üretim sayısı 1,075
Gelişimi MİG-23

MiG-27, 1974 yılında Mikoyan Gurevich üretilen uçak MİG-23 ün geliştirilmiş ve daha çok yer saldırıları için optimize edilmiş versiyonudur. Önceden MİG-23 bir versiyonu şeklinde lanse edilen uçak yapılan değişikliklerle bu ismi kazanmıştır. Tek motorlu tek kişilik uçağın iki kişilik bir modeli vardır MİG-27K isimli bir modeldir.

  • Uçakta; 1 Adet 30 mm top
  • AAM(Hava) görevleri için AA-8
  • AGM (Hava ve Yer) görevleri için AS-12,AS-14 füzelerini kullanmaktadır.

Güncel Kullanıcılar

Eski Kullanıcılar

Modeller

  • MiG-27K
  • MiG-27M
  • MiG-27D
  • MiG-27ml
  • MiG-27H

Teknik özellikleri

  • Uzunluk: 16,6 metre
  • Yükseklik: 8,5 metre
  • Kanat açıklığı: 14,26 metre
  • Ağırlığı:18.000 kg
  • Servis tabanı: 15,240 metre


This article uses material from the Wikipedia article "MiG-27", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht