powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Jet uçağı (6279 views - Transportation - Air Water Earth)

Jet uçağı jet motorları tarafından uçurulan uçaklardır. Jet uçakları genel olarak pervane gücüyle çalışan uçaklardan daha hızlı ve daha yüksek irtifalarda uçmaktadır — uçuş yüksekliği 10,000 ila 15,000 metre kadardır (yaklaşık 33,000 ila 49,000 ft). Bu irtifalarda jet motorları uzun mesafelerde azami verim sağlamaktadırlar. Pervane gücüyle çalışan motorlar ise azami verimi daha alçak irtifalarda sağlamaktadırlar. Jet uçakları sesten daha hızlı hareket edebilmektedirler. Bir Romanyalı Mühendis Henri Coandă, 1910 yılında Coanda-1910 adında ilk jet uçağını yapmıştır. Daha sonraları, iki mühendis, Birleşik Krallık'ta Frank Whittle ve Almanya'da Hans von Ohain, 1930'ların sonlarına doğru ayrı ayrı bu kavravları geliştirmişlerdir, buna karşın ilk itibaren edilen turbojet Whittle'a aittir. Wittering Uçuş Okulu'nda Frank Whittle tarafından Ağustos 1928 kadar erken bir tarihte bu kavram ele alınmıştır, fakat aynı zamanda Hans von Ohain Şubat 1936'da jet uçağının tasarımı ve olanakları hakkında Ernst Heinkel'a bir mektup yazmıştır. Ancak Haziran 1926'da komprasör ve türbin üzerine RAE'de çalıştığı sırada bir bildiri yayınlayan A. A. Griffith, bu mektubu ele almıştır ve aynı zamanda öncelikle itibar edilen olmuştur.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Jet uçağı

Jet uçağı

Jet uçağı

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (WyrdLight.com).

Jet uçağı jet motorları tarafından uçurulan uçaklardır. Jet uçakları genel olarak pervane gücüyle çalışan uçaklardan daha hızlı ve daha yüksek irtifalarda uçmaktadır — uçuş yüksekliği 10,000 ila 15,000 metre kadardır (yaklaşık 33,000 ila 49,000 ft). Bu irtifalarda jet motorları uzun mesafelerde azami verim sağlamaktadırlar. Pervane gücüyle çalışan motorlar ise azami verimi daha alçak irtifalarda sağlamaktadırlar. Jet uçakları sesten daha hızlı hareket edebilmektedirler.

Bir Romanyalı Mühendis Henri Coandă, 1910 yılında Coanda-1910 adında ilk jet uçağını yapmıştır. Daha sonraları, iki mühendis, Birleşik Krallık'ta Frank Whittle ve Almanya'da Hans von Ohain, 1930'ların sonlarına doğru ayrı ayrı bu kavravları geliştirmişlerdir, buna karşın ilk itibaren edilen turbojet Whittle'a aittir. Wittering Uçuş Okulu'nda Frank Whittle tarafından Ağustos 1928 kadar erken bir tarihte bu kavram ele alınmıştır, fakat aynı zamanda Hans von Ohain Şubat 1936'da jet uçağının tasarımı ve olanakları hakkında Ernst Heinkel'a bir mektup yazmıştır. Ancak Haziran 1926'da komprasör ve türbin üzerine RAE'de çalıştığı sırada bir bildiri yayınlayan A. A. Griffith, bu mektubu ele almıştır ve aynı zamanda öncelikle itibar edilen olmuştur.


AirbusHava taşıtıElektronik kumandalı uçuşAirframeUçakBoeing 737Boeing 737 Next GenerationBoeing 787Boeing B-29 SuperfortressBoeing CH-47 ChinookCessna O-2 SkymasterCessna SkymasterEurocopter EC725Eurofighter TyphoonAvcı uçağıFokker SpinGeneral Dynamics F-16 Fighting FalconHawker FuryHawker HurricaneHelikopterJet engineLockheed Martin F-22 RaptorLockheed Martin F-35 Lightning IIMcDonnell Douglas F-4 Phantom IIMcDonnell Douglas MD-80/MD-90Model aircraftSupersonic aircraftTwin-boom aircraftTwinjetUnion Pacific Big BoyThunderbirds (akrotim)Avcı bombardıman uçağıLockheed SR-71 BlackbirdKeşif uçağıFlight airspeed recordHava süratiTransonik hızSes hızıMcDonnell XF-85 Goblinde Havilland MosquitoGece avcı uçağıBoeing F/A-18E/F Super HornetIAI KfirSaldırı uçağıGeneral Electric J79Axial compressorArtyakıcıAviyonikMiG-27Suhoy Su-27Air superiority fighterSupermaneuverabilityGloster MeteorNorth American P-51 MustangNorth American P-51 Mustang variantsHava yarışıMesserschmitt Bf 109MonokokKanopiDassault Mirage F1Önleme uçağıMcDonnell Douglas T-45 GoshawkMcDonnell Douglas AV-8B Harrier IIDassault Mirage 2000Eurocopter TigerSaldırı helikopteriAirbus HelicoptersKerosenBalon (hava taşıtı)ZeplinIon-propelled aircraftGeneral Dynamics F-111 AardvarkInterdictorStratejik bombardıman uçağıElectronic-warfare aircraftAskerî taktiklerAskerî uçakMQ-1 PredatorSavunma sanayiAGM-114 HellfireFüzeDirect Attack Guided RocketAircraft ordnanceAdvanced Attack HelicopterTurboşaftTürbin motoruGeniş gövdeli uçakJet airlinerKargo uçağıAir cargoFuselageLockheed T-33Jet trainerEğitim uçağıFlight trainingAmerika Birleşik Devletleri Hava KuvvetleriHavacılıkKalkışPist (havacılık)Havacılık ve uzay mühendisliğiAircraft design processAerobasiQuadcopterMulticopter

This article uses material from the Wikipedia article "Jet uçağı", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht