Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Britanya Savaşı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
II. Dünya Savaşı Batı Cephesi | |||||||
| |||||||
Taraflar | |||||||
Birleşik Krallık |
Almanya İtalya | ||||||
Komutanlar ve liderler | |||||||
Hugh Dowding Keith Park Trafford Leigh-Mallory C. J. Quintin Brand Richard Saul |
Hermann Göring Albert Kesselring Hugo Sperrle Hans-Jürgen Stumpff Rino Corso Fougier | ||||||
Güçler | |||||||
1.963 uçak | 2.550 uçak | ||||||
Kayıplar | |||||||
544 ölü[1][2] 422 yaralı[3] 1,547 uçak[not 1] |
2,698 ölü[4] 967 esir 638 sakat[5] 1,887 uçak [not 2] | ||||||
59.588 sivil kayıp [not 3] |
|
Britanya Savaşı (İngilizce: Battle of Britain), Alman Hava Kuvvetleri Luftwaffe'nin Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne karşı, Britanya'ya yönelik planlanmış bir çıkarma ve işgal harekâtı önlemek için hava üstünlüğü elde etmek amacıyla giriştiği hava savaşları dizisi.
Alman Hava Kuvvetleri (Luftwaffe), Britanya adalarına saldırılara 10 Temmuz 1940 tarihinde başladı. İngiliz Hava Kuvvetleri'ni (RAF) imha edemeyen Alman Hava Kuvvetleri (Luftwaffe), 31 Ekim 1940 tarihinde saldırılarına son verdi. İngiliz Hava Kuvvetleri'nin (RAF) imha edilememesi üzerine Almanya'nın hazırlamış olduğu İngiltere'ye karadan saldırı planı olan Denizaslanı Harekâtı iptal edildi.
Hitler ve Wehrmacht, RAF etkisiz hale getirilmeden Britanya'ya amfibik bir saldırı yapmanın olanaksız olduğunu biliyorlardı. Britanya Savaşı'nın ikincil amaçları ise İngiliz uçak üretim tesislerini yok etmek, yer hedeflerine zarar vermek, politik önemi olan alanlara saldırmak ve İngiliz halkını korkutarak teslimiyet aramaktı.
Birleşik Krallık Ordusu radar sistemini yeni kullanmaya başlamıştı. Bu radarlar düşman uçağını 4–5 km öteden görebiliyor, bunu gören Birleşik Krallık birlikleri hemen hazırlıklara başlıyordu. Dünya tarihinde radarın kullanıldığı ilk savaş olarak tarihe geçti.
Havada kazanılan zafer sonrasında Winston Churchill RAF pilotları için şunları söylemiştir; savaş tarihinde hiçbir vakit bu kadar çok kişi bu kadar az kişiye bu kadar şey borçlu olmamıştır. [6]
Britanya'nın ada konumunda olması ve o dönemin en büyük donanmasına sahip olması ülkenin güvenliğini sağlıyordu. Britanya Savaşının başarısızlığı adanın işgal edilemeyeceğini gösterdi. Daha sonra Hitler gözünü doğuya, Sovyetler Birliğine çevirdi.
Birleşik Krallık ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. |
Muharebe ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. |
This article uses material from the Wikipedia article "Britanya Savaşı", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,model,library,rendering,Inca,Maya,Egypt,Pyramids,Bible, Quoran,Gizeh,Greek,Ancient,Medival Times, Stone Age