powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Mercedes-Benz CLS Serisi (12548 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Mercedes-Benz CLS Serisi, Mercedes-Benz'in 2004 yılından itibaren üretimine başladığı sedan/4-kapı coupé modelidir. Araçta 5 ve 7 ileri otomatik vites kullanılmaktadır. Aracın yakıt sistemi dizel ve benzindir. Almanya ve Meksika'da üretilmektedir. CLS modeli BMW 6,AUDİ A7 gibi S ve E arasında ara modeldir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Mercedes-Benz CLS Serisi

Mercedes-Benz CLS Serisi

Mercedes-Benz CLS Serisi
CLS Serisi
Genel Bakış
Üretici Mercedes-Benz
Üretim yıl(lar)ı 2004-günümüze
Montaj CLS Serisi
Gövde ve Şasi
Platform Sindelfingen, Almanya
Santiago Tianguistenco, Meksika
Karoser sedan
4-kapı coupé
Benzerleri Mercedes-Benz E Serisi
Güç özellikleri
Şanzıman 7 ileri otomatik vites
5 ileri otomatik vites
Boyutlar
Dingil mesafesi 2855 mm
Uzunluk 4910 mm
Genişlik 1873 mm
Yükseklik 1389 mm

Mercedes-Benz CLS Serisi, Mercedes-Benz'in 2004 yılından itibaren üretimine başladığı sedan/4-kapı coupé modelidir. Araçta 5 ve 7 ileri otomatik vites kullanılmaktadır. Aracın yakıt sistemi dizel ve benzindir. Almanya ve Meksika'da üretilmektedir. CLS modeli BMW 6,AUDİ A7 gibi S ve E arasında ara modeldir.

Araçlar

  • CLS 500
  • AIRMATIC DC
  • 7G-TRONIC
  • SBCTM
  • 63AMG
  • CLS 320 CDI
  • CLS 350
  • CLS 250
  • CLS 55 AMG
  • AMG SPEEDSHIFT 7

Dış bağlantılar



This article uses material from the Wikipedia article "Mercedes-Benz CLS Serisi", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus