powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Lexus IS (7351 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Lexus IS, Lexus'un 1998 yılında piyasaya çıkardığı otomobildir. Toyota Avensis'in temelini paylaşmaktadır. 2005'te ise 2.nesil IS satışa sunulmuştur.En hızlı versiyon IS-F'dir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Lexus IS

Lexus IS

Lexus IS
Genel Bakış
Üretici Toyota
Üretim yıl(lar)ı 1998-günümüze
Montaj Lexus IS
Gövde ve Şasi
Karoser Sedan
Benzerleri Lexus GS
Toyota Crown
Toyota Mark X
Güç özellikleri
Motor Motor tipi
Şanzıman 6 ileri düz vites
6 ileri otomatik
Boyutlar
Dingil mesafesi 2730 mm
Uzunluk 4575 mm
Genişlik 1800 mm
Yükseklik 1425 mm
Curb ağırlık 1570 kg

Lexus IS, Lexus'un 1998 yılında piyasaya çıkardığı otomobildir. Toyota Avensis'in temelini paylaşmaktadır. 2005'te ise 2.nesil IS satışa sunulmuştur.En hızlı versiyon IS-F'dir.

Motorlar

Benzinli

  • IS 250 2500 cm³ V6 153 kW (207 HP) 252 Nm 8,1 [8,3] s 230 [225] km/h 9,8 S [9,1 S]
  • IS 350 3.456 cm³ V6 228 kW (310 PS) 375 Nm 5,6 s 230 km/h 10,0 S
  • IS-F 4969 cm³ V8 311 kW (423 PS) 505 Nm 4,8 s 270 km/h 11,4 S

Dizel

  • IS 220d 2231 cm³ R4 130 kW (177 PS) 400 Nm 8,9 s 220 km/h 6,3 ED
  • S=Süper Benzin
  • ED=Euro Dizel

Galeri

Kaynakça

Bilgi kutusu kaynağı İngilizce Vikipedi'dir.


2018 Monster Energy NASCAR Cup SeriesAlfa Romeo 4CAlfa Romeo GiuliaAlloy wheelAntique carApollo AutomobilArtillery wheelAston Martin DB5Aston Martin DBR1Aston Martin One-77Aston Martin VantageAudi A3Audi A5Audi A6Audi R8Audi RS4Audi S and RS modelsAudi Sportback conceptOtomobil yarışıAutomobile safetyAutomotive designBentley ContinentalBentley Continental GTBentley Mulsanne (2010)BMW MBMW M1BMW M3BMW M4BMW M5BMW S1000RRBugatti ChironBugatti VeyronBuggy (automobile)Buick Gran SportOtobüsCadillac V-16CampervanOtomobilCar seatCaterpillar 797Yürür şasiChevrolet CorvetteChevrolet Corvette (C2)Chevrolet Corvette C6.RAlçak motosikletChrysler Hemi engineConcept carConfederate MotorsCosworth DFVCoupeCruiser (motorcycle)Custom carCustom motorcycleDaewoo MotorsDeLorean DMC-12Dodge ChallengerDodge CoronetDodge ViperDucati DiavelFacel VegaFacel Vega Facel IIFerrari 246 F1Ferrari 250 GTFerrari CaliforniaFerrari TestarossaFiat 500Fiat 500 (2007)Fire engineBoksör tipi motorFord CortinaFord GTFord MustangFormula 1 aracı4WDÖnden çekişG-PowerGrand TourerGreen vehicleHamann MotorsportHarley-DavidsonHighwayHonda NSX (second generation)Hot rodIndependent suspensionJeep Cherokee (XJ)Jeep CJJon OlssonKawasaki Ninja ZX-10RLamborghini AventadorLamborghini HuracánLamborghini MiuraLand Rover DefenderLand Rover SeriesLithium iron phosphate batteryLjubljana Marshes WheelYükleyiciLogging truckLotus 49Lüks araçMcLarenMcLaren 12CMcLaren 720SMcLaren MCL33McLaren P1Mercedes-AMGMercedes-Benz 190 SLMercedes-Benz 300 SLMercedes-Benz 300 SLRMercedes-Benz A SerisiMercedes-Benz G SerisiMercedes-Benz S SerisiMercedes-Benz SLK SerisiMercedes-Benz SLS AMGMercedes-Benz SSKMiniModel carMonster truckMobiletMorgan 3-WheelerMotor sporlarıMuscle carNissan GT-RNitro engineOff-roadPagani HuayraPagani ZondaPendulum carPeugeot 207Pony carPorsche 356Porsche 550 SpyderPorsche 911Production car speed recordPursuit SpecialRadio-controlled carYolRoadsterRolls-Royce Motor CarsEmniyet kemeriSequential manual transmissionShelby MustangKar zinciriBujiHız göstergesiSpor otomobilSpyker C8Square wheelDireksiyonStirling MossStok otomobil yarışıStreet name signSüperşarjSüspansiyon (taşıt)Tata MotorsTeam LotusOtomobil lastiğiTouring carToyota Land Cruiser PradoTrafik kazasıTraffic signTreylerKamyonTweelV tipi motorVanVespaViper engineVolvo TrucksWire wheelYamaha DragStar 650Yamaha YZF-R6Zastava 750ZİS-5Compact executive carAlt orta sınıfOrtadan motorFrankfurt Otomobil Fuarı

This article uses material from the Wikipedia article "Lexus IS", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus