powered by CADENAS

Social Share

Fehmarn (4921 views - Countries & Continents)

Fehmarn Almanya'nın kuzeyinde Schleswig-Holstein eyaletinde, Ostholstein iline bağlı kent. 185,45 km² yüzölçüme sahiptir. Nüfusu 4 Ocak 2006 itibarıyla yaklaşık 13036 olarak tespit edilmiştir. Belediye Başkanlığı Otto-Uwe Schmiedt tarafından yürütülmektedir. Limanı ve yeldeğirmenleri ile ünlüdür.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Fehmarn

Fehmarn

Fehmarn

Koordinatlar: 54°28′K 11°08′D / 54.467°K 11.133°D / 54.467; 11.133

Fehmarn Köşkü
Flama Konum
Temel veriler
Eyaleti: Schleswig-Holstein
İli: Ostholstein
Yüzölçümü: 185,45 km²
Nüfus: 13036 (4 Ocak 2006)
Posta kodu: 23769
Telefon alan kodu: 4371
Plaka kodu: OH
Web sitesi:
Belde/Belediye başkanı: Otto-Uwe Schmiedt

Fehmarn Almanya'nın kuzeyinde Schleswig-Holstein eyaletinde, Ostholstein iline bağlı kent. 185,45 km² yüzölçüme sahiptir. Nüfusu 4 Ocak 2006 itibarıyla yaklaşık 13036 olarak tespit edilmiştir. Belediye Başkanlığı Otto-Uwe Schmiedt tarafından yürütülmektedir. Limanı ve yeldeğirmenleri ile ünlüdür.

Dış bağlantılar

Ayrıca bakınız



This article uses material from the Wikipedia article "Fehmarn", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Countries & Continents

3D,cad,europe,americas,apac,emea,asia,australia,africa,