powered by CADENAS

Social Share

PlayStation 4 (21181 views - Consumer products)

PlayStation 4 (Japonca: プレイステーション4 ve プレイステーション4 PRO), 20 Şubat 2013 tarihinde tanıtılan Sony'nin PlayStation oyun konsolu ürününün dördüncü versiyonudur. Resmi olarak Amerika'da 15 Kasım 2013, Avrupa'da 29 Kasım 2013, Çek, Macaristan, Slovakya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman ve Türkiye'de ise 13 Aralık 2013'te; Japonya'da ise 22 Şubat 2014'te satışa sunulmuştur. Sony 7 Eylül 2016 Çarşamba akşamı saat 22:00'de PlayStation Toplantısında PlayStation Slim ve PlayStation PRO modellerini tanıttı. PlayStation Slim 15 Eylül 2016 Perşembe, Sony'nin en güçlü oyun konsolu olan PlayStation PRO 'da 10 Kasım 2016 Perşembe günü çıkış yaptı.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

PlayStation 4

PlayStation 4

PlayStation 4
PlayStation 4
Geliştirici Sony Computer Entertainment
Üretici Sony, Foxconn
Ürün ailesi Playstation
Tip Oyun konsolu
Nesil 4.Nesil
Çıkış tarihi
  • KA 15 Kasım 2013
  • AV 29 Kasım 2013
  • JP 22 Şubat 2014
  • Pro 10 Kasım 2016
Tanıtım fiyatı 399$
Satış rakamı 40 Milyon (31 Mart 2016 itibarıyla)
Medya Blu-ray, DVD
İşletim sistemi PS4 İşletim Sistemi
Güç 310 Watt
CPU 8 Çekirdekli AMD Jaguar x86-64 İşlemci
Depolama kapasitesi 500 GB HDD (Arttırılabilir)
Hafıza 8 GB GDDR5
Görüntü 1080p, 1080i çözünürlük, HDR, 4KTV
Grafik AMD Radeon tabanlı grafik motoru
Giriş USB 3.0, HDMI, AUX, Dijital Çıkış (Optik)
Kontrolör girişi DualShock 4, PlayStation Move, PlayStation Vita,Sony Xperia Z3
Kamera PlayStation Camera
Touchpad Var (DualShock 4)
Bağlantı 802.11 b/g/n Wireless, Bluetooth 2.1, Ethernet 10/100/1000
Çevrim içi servisler PlayStation Network
Geriye uyumluluk PlayStation Now (Beta)
Önceli PlayStation 3
Ardılı Playstation 4 Pro ve Playstation 4 Slim (2016)
Resmî site http://tr.playstation.com/ps4/

PlayStation 4 (Japonca: プレイステーション4 ve プレイステーション4 PRO), 20 Şubat 2013 tarihinde tanıtılan Sony'nin PlayStation oyun konsolu ürününün dördüncü versiyonudur. Resmi olarak Amerika'da 15 Kasım 2013, Avrupa'da 29 Kasım 2013, Çek, Macaristan, Slovakya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman ve Türkiye'de ise 13 Aralık 2013'te; Japonya'da ise 22 Şubat 2014'te satışa sunulmuştur. Sony 7 Eylül 2016 Çarşamba akşamı saat 22:00'de PlayStation Toplantısında PlayStation Slim ve PlayStation PRO modellerini tanıttı. PlayStation Slim 15 Eylül 2016 Perşembe, Sony'nin en güçlü oyun konsolu olan PlayStation PRO 'da 10 Kasım 2016 Perşembe günü çıkış yaptı.

Özellikleri

Sony tarafından açıklanan resmi sistem özellikleri:

  • Anakart: AMD tarafından özel olarak tasarlanmış anakart.
  • İşlemci: Düşük güç tüketen x86-64, 8 çekirdekli AMD "Jaguar" işlemci
  • Grafik İşlemcisi: 1,84 TFLOPS, yeni nesil AMD Radeon™ tabanlı grafik motoru
  • Bellek: 8GB - GDDR5 - 5500 MHz
  • Medya oynatıcılar: Blu-ray Drive 6X, DVD 8X
  • Giriş/Çıkış: 2x USB 3.0, HDMI, AUX, Optik Dijital Çıkışı
  • Bağlantı: Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1
  • -------------------------------------------------------------------------
  • PlayStation PRO Teknik Özellikleri
  • Ürün Kodu: CUH-7000 Serisi
  • Ana İşlemci: AMD Polaris Tek Yongalı Özel İşlemci
  • İşlemci: x86-64 AMD "Jaguar," 8 Çekirdekli
  • Grafik İşlemcisi: 4.20 TFLOPS, AMD Radeon™ Tabanlı Grafik Motoru
  • Hafıza: GDDR5 8GB
  • Depolama Boyutu: 1TB
  • Dış Boyutlar: Yaklaşık. 295 × 55 × 327 mm (uzunluk x genişlik x yükseklik/En büyük tasarım dışında)
  • Kitle: Yaklaşık. 3.3 Kg
  • BD/DVD Sürücüsü: BD 6x CAV, DVD 8x CAV
  • Giriş/Çıkış: Süper Hızlı USB (USB 3.1) 1.Nesil 3× Bağlantı Noktası, 1× AUX Bağlantı Noktası
  • Ağ İletişimi: Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) ×1, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/Bluetooth® 4.0, 4.1/LE
  • Güç: AC 100V, 50/60 Hz
  • Güç Tüketimi: Maksimum 310W
  • Çalışma Sıcaklığı: 5 °C – 35 °C
  • AV Çıkışı: HDMI Çıkışı Bağlantı Noktası Dijital Çıkış/Optik Bağlantı Noktası (4K/HDR Destekler.)

Dış bağlantılar



This article uses material from the Wikipedia article "PlayStation 4", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Consumer products

.max, Maya, Challenge, Competition, Rendering, 3D, Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, 3D library