powered by CADENAS

Social Share

Pietà (Michelangelo) (28519 views - Art Styles - Art Movements)

Pietà (İtalyanca: Pietà del vaticana) (1497–1499), Rönesans heykeltıraşı Michelangelo Buonarroti'nin başyapıtlarından bir tanesidir. Vatikan'da Aziz Petrus Bazilikası'nda bulunur Heykel sanatçının aynı temaya sahip heykellerinden ilkidir. Fransız kardinal Jean de Billheres'in isteği üzerine yapılmıştır. Michelangelo'nun imzaladığı tek eseridir. Eserde çarmıha gerilme sonrası annesi Meryem'in kucağında yatan İsa tasvir edilmektedir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Pietà (Michelangelo)

Pietà (Michelangelo)

Pietà (Michelangelo)
Pietà
İtalyanca: Pietà del vaticana
İngilizce: Pietà
Sanatçı Michelangelo
Yıl 14981499
Tür Mermer
Boyutlar 174 cm × 195×69 cm cm (69 in × ??)
Konum Aziz Petrus Bazilikası, Vatikan Şehir Devleti

Pietà (İtalyanca: Pietà del vaticana) (1497–1499), Rönesans heykeltıraşı Michelangelo Buonarroti'nin başyapıtlarından bir tanesidir. Vatikan'da Aziz Petrus Bazilikası'nda bulunur

Heykel sanatçının aynı temaya sahip heykellerinden ilkidir. Fransız kardinal Jean de Billheres'in isteği üzerine yapılmıştır. Michelangelo'nun imzaladığı tek eseridir.

Eserde çarmıha gerilme sonrası annesi Meryem'in kucağında yatan İsa tasvir edilmektedir.

Kaynakça

Dış kaynaklar

  • Pope-Hennessy, John (1996). Italian High Renaissance and Baroque Sculpture. Londra: Phaidon
  • Hibbard, Howard. (1974). Michelangelo. New York: Harper & Row.

– New International Version BibleGateway.com

  • Wallace, William E. (2009). Michelangelo; the Artist, the Man, and his Times. Cambridge: Cambridge University Press.
  • [1]

Dış bağlantılar

Koordinatlar: 41°54′8″K 12°27′12″D / 41.90222°K 12.45333°D / 41.90222; 12.45333



This article uses material from the Wikipedia article "Pietà (Michelangelo)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Art Styles - Art Movements

3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Library - Steampunk Bauhaus Jugendstil Klassizismus Art Nouveau Modern Art AvantGarde Cubism Kubismus