Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Bu madde herhangi bir kaynak içermemektedir. Lütfen güvenilir kaynaklar ekleyerek bu maddenin geliştirilmesine yardımcı olunuz. Kaynaksız içerik itiraz konusu olabilir ve kaldırılabilir. |
Boba Fett | |
---|---|
Yıldız Savaşları karakteri | |
Canlandıran |
Daniel Logan (Bölüm II, çocukluğu) Mark Austin (Bölüm IV) Jeremy Bulloch (Bölüm V-VI) |
Bilgileri | |
Tür | İnsan (klon) |
Cinsiyet | Erkek |
Konum | Kelle avcısı |
Gezegeni | Kamino |
Üyelik |
Mandalorianlar Bağımsız Sistemler Konfederasyonu Galaktik İmparatorluk |
Boba Fett, Yıldız Savaşları (Star Wars) serisinde geçen kurgusal karakterlerden biridir. Seride, İmparatorluk ve Jabba the Hutt için çalışan bir kelle avcısı olan Boba Fett, Han Solo ve Chewbacca'nın izini sürüp, tutsak almıştır.
Boba Fett, seride Klonların Saldırısı, İmparator ve Jedi'ın Dönüşü filmlerinde yer almıştır. Ayrıca Yeni Bir Umut'un özel yayınlanmış verisyonunda da yer almıştır.
Jango Fett'in klonu (genetik kopyası) olan Boba, Kamino gezegeninde yaratılmış fakat Klon Ordusu saflarına girmeden, Jango'nun normal oğluymuş gibi yetiştirilmiştir. Mandalorian tarzı ile eğitilmiş, galaksi boyunca korkulan ve dehşet saçan bir kelle avcısı olarak yetişmiştir. Avını zekası ve kurnazlığı ile takip edip, yakalaması ile bilinir. Fett, genelde suç örgütü lideri Jabba the Hutt için çalışmış ve Darth Vader ile işbirliğinde olmuştur.
Boba Fett ROTJ'da Luke'un Han'ı kurtarması sırasında Sarlacc adı verilen yaratık tarafından yutulmuştur.Herkes tarafından öldü sanılmasına rağmen jet packini ve termal patlayıcılarını kullanarak yaratığı içinden havaya uçurmuş ve son anda ölümden kurtulmuştur.Yaratığın içinden çıktığında perişan bir halde olan Boba Fett başka bir ödül avcısı olan Dengar tarafından bulunarak kurtarılmıştır.Birçok kereler ölümle burun buruna gelmiş, ilişkileri olmuştur. Yuuzhan Vong istilasında önemli bir yeri vardır. Hem yuuzhan Vonglar ile karşılaşan ilk gruptan olan Fett hem de bir mandalorian ordusu kurarak savaşın sonlamasında pay sahibi olmuştur. Savaş sonrasında ne olduğu bilinmeyen Fett daha sonra sağlık durumunun bozulması nedeniyle (Clone olması nedeniyle) Kaminolu bilim adamlarının peşinde düşmüştür. Bu sırada bir kızı ve torunu olduğunu öğrenir. Galaktik İç Savaşta Thrackan Sal-Solo tarafından kiralanır fakat Han Solo'ya yardım ederek Sal-Solo'nun öldürülmesini sağlar. Bu sırada kızının Han Solo'nun oğlu Jacen Solo tarafından öldürüldüğünü öğrenir fakat Han Solo'dan intikam almamayı seçer.
Yıldız Savaşları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. |
|
This article uses material from the Wikipedia article "Boba Fett", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Movie, Animation, Cartoon