Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
13. Cuma karakter | |
---|---|
Jason Voorhees | |
Cinsiyet: | Erkek |
Yer | Illinois |
Düşmanları | Annesi dışında herkes |
Kullandığı Silah: | Pala |
Canlandıranlar: | Steve Daskawisz (13. Cuma 2. Bölüm) Richard Brooker (13. Cuma 3. Bölüm) Ted White (13. Cuma Son Bölüm) Kane Hodder (13. Cuma 7. Bölüm Yeni Kan) |
Jason Voorhees Victor Miller tarafından yaratılmış kurgusal bir karakter. Jason 13. Cuma serisinin başlıca antagonistidir. Jason psikopat bir seri katildir ve cinayetlerini genellikle Kristal göl'de Cuma günleri işler. Jason hokey maskesini serinin üçüncü filminde kullanmaya başlar. Orijinal seride yaklaşık 8 tane film vardır. Toplamda 12 film vardır. Bunlardan en yeni çıkanı ve en iyisi 2009 yılında yapılmış 13. Cuma filmidir.
Deri Yüz'ün ailesi ilk bölümdeki ailedir. Deri Yüz ile Otostopçu ormanda birini öldürürken, o kişiyi Jason'da öldürmek ister. Bu yüzden Jason ile Deri Yüz savaşır. Deri Yüz bu savaşda fazla başarılı olamaz. Daha sonra otostopçu ile Jason'u eve getirirler. Drayton çizgi romanda Deri Yüz ve Otostopçuya, Velma Sawyer baktığını o ölünce kendisinin baktığını anlatır. Velma Sawyer, Drayton'dan sonraki en büyük kardeştir. Jason, Deri Yüz'ün odasına girdiğinde Deri Yüz maskesini takmamıştır. Yüzü çirkin olduğu için maskesini acele ile giyer. Deri Yüz Otostopçu'nun Büyük Baba'ya doğum günü için yaptığı sandalyenin üstüne düşerek kırması üzerine otostopçu Deri Yüz'ü döver. Ailenin Jason ile sürekli bir yana tartışması sonucu Jason ile savaşmak zorunda kalır. Aslında o Jason ile savaşmak istememiş Jason'u arkadaşı olarak görmüşse de ailesi onu savaşa sürüklemiştir. Jason Deri Yüz'e Karşı'nın sonunda Deri Yüz ve Jason kapışmıştır. Otostopçu, Jason'un kafasına bir çekiç ile vurur. Daha sonra Drayton, Otostopçu ve Deri Yüz, Jason'u göle atarlar
Jason Voorhees 1.90 m boyundadır, 115 kilodadır. Jason konuşmayı sevmez, sevişenlere asla acımaz, silah olarak kılıç uzunluğundaki ustura keskinliğindeki bıçağını kullanır. Kurbanlarını, koşarak yakalamayı tercih etmez, daha çok hızlı veya yavaş yürümeyi tercih eder. Jason, ölümsüz bir ölü olduğu için ölmek bilmez. Mezara yattığında ise ölmez, yeniden dirilmek için gün sayıp dinlenir. Yüzü, bakılmayacak kadar kötü durumda olduğu için sürekli maske takar. Kadın, çocuk, yaşlı vs. ayırt etmeksizin öldürür. Öldürürken vakit kaybetmez. Tek değer verdiği şey annesidir. Jason'ın öldürme sebebi; annesinin kristal göldeki gençler tarafından öldürülmesidir.
|
Kurgusal karakter ya da kurgusal kavramlar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. |
This article uses material from the Wikipedia article "Jason Voorhees", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Movie, Animation, Cartoon