powered by CADENAS

Social Share

Ultra Taşınabilir Bilgisayar (11333 views - Computer)

UMPC (ingilizce: Ultra Mobile PC), Ultra Taşınabilir Bilgisayar, fikir olarak Microsoft ve Intel firmaları tarafından ortaya çıkarılmış ekstra küçük ve taşınabilir bilgisayar türüdür. Bu projenin önceki adı Origami dir. İlk UMPC tanıtımları CeBIT 2006 da Microsoft ve Intel tarafından yapılmıştır. Bu alanda ilk çalışmalardan birisi de 2004 yılında Sony tarafından Vaio U serisi olarak gerçekleştirilmiştir. Bu seri Avrupa ve Asya pazarında satışa sunulmamıştır. 2006 yılının bahar ayında Microsoft ve Intel tarafından piyasaya sunulan PC 1 bir kalem bilgisayar olup bu bilgisayar sınıfının küçük bir form faktörlü sürümüdür. Sony 2004 yılında yaptığı denemede Vaio U serisini sadece Asya'da satabıldı.Subnotebook'lardan daha küçük olan UMPC'ler 17,8 cm ve 12,7 cm ebatlarında bir TFT ekrana sahiptir. Subnotebooks ve ultra mobil PC'ler arasında açık bir sınır yoktur İlk nesil UMPC'ler Linux ya da Microsoft'un Tablet PC işletim sisteminin uyarlanmış sürümünü çalıştıran basit PC'lerdi.UMPC bir duyuru ile tablet pc ler hakkında algılama destek lisans şartını iptal etti. Ultra Taşınabilir Bilgisayar'lar yaklaşık 20 cm (7" inch)'den küçük boyutlarda ve dokunulabilir ekran özelliklerine sahiptirler. Ağırlıkları 900 gram altındadır. Dahili klavyesi olan UMPC'lerde vardır. UMPC'lerin, Taşınabilir Bilgisayar'lardan farklı olarak sahip oldukları özellikler: GPS(Global Positioning System,türkçe:Küresel Yer Belirleme Sistemi) sistemi, Webcam, Dahili kamera, TV-Tuner, Televizyon sistemi, Parmak izi okuyucu, Parmak izi tanıma, Daha az güç tüketimi Ekstra özelliklere sahip dokunmatik TFT ekran UMPC'ler ekstra taşınabilirlikleri yanında dahili Bluetooth ve WLAN bağlantı teknolojileri sayesinde sınırları aşan iletişim imkânlarına sahiptirler. Şu an piyasada olan UMPC marka ve modelleri: Fujitsu Lifebook U1010 OQO Model 02,e2 Asus Eee PC Medion MD96211 Sony Vaio UX Samsung Q1 Ultra Dell M1210 Asus R2H-BH039T Amtek U560 UMPC Nokia N810 Packard Bell easynote XS Vye S37 Kohjinsha SH6
Go to Article

Ultra Taşınabilir Bilgisayar

Ultra Taşınabilir Bilgisayar

UMPC (ingilizce: Ultra Mobile PC), Ultra Taşınabilir Bilgisayar, fikir olarak Microsoft ve Intel firmaları tarafından ortaya çıkarılmış ekstra küçük ve taşınabilir bilgisayar türüdür. Bu projenin önceki adı Origami dir. İlk UMPC tanıtımları CeBIT 2006 da Microsoft ve Intel tarafından yapılmıştır. Bu alanda ilk çalışmalardan birisi de 2004 yılında Sony tarafından Vaio U serisi olarak gerçekleştirilmiştir. Bu seri Avrupa ve Asya pazarında satışa sunulmamıştır.

2006 yılının bahar ayında Microsoft ve Intel tarafından piyasaya sunulan PC 1 bir kalem bilgisayar olup bu bilgisayar sınıfının küçük bir form faktörlü sürümüdür. Sony 2004 yılında yaptığı denemede Vaio U serisini sadece Asya'da satabıldı.Subnotebook'lardan daha küçük olan UMPC'ler 17,8 cm ve 12,7 cm ebatlarında bir TFT ekrana sahiptir. Subnotebooks ve ultra mobil PC'ler arasında açık bir sınır yoktur

İlk nesil UMPC'ler Linux ya da Microsoft'un Tablet PC işletim sisteminin uyarlanmış sürümünü çalıştıran basit PC'lerdi.UMPC bir duyuru ile tablet pc ler hakkında algılama destek lisans şartını iptal etti.

Ultra Taşınabilir Bilgisayar'lar yaklaşık 20 cm (7" inch)'den küçük boyutlarda ve dokunulabilir ekran özelliklerine sahiptirler. Ağırlıkları 900 gram altındadır. Dahili klavyesi olan UMPC'lerde vardır.

UMPC'lerin, Taşınabilir Bilgisayar'lardan farklı olarak sahip oldukları özellikler:

  • GPS(Global Positioning System,türkçe:Küresel Yer Belirleme Sistemi) sistemi,
  • Webcam, Dahili kamera,
  • TV-Tuner, Televizyon sistemi,
  • Parmak izi okuyucu, Parmak izi tanıma,
  • Daha az güç tüketimi
  • Ekstra özelliklere sahip dokunmatik TFT ekran

UMPC'ler ekstra taşınabilirlikleri yanında dahili Bluetooth ve WLAN bağlantı teknolojileri sayesinde sınırları aşan iletişim imkânlarına sahiptirler.

  • Şu an piyasada olan UMPC marka ve modelleri:
    • Fujitsu Lifebook U1010
    • OQO Model 02,e2
    • Asus Eee PC
    • Medion MD96211
    • Sony Vaio UX
    • Samsung Q1 Ultra
    • Dell M1210
    • Asus R2H-BH039T
    • Amtek U560 UMPC
    • Nokia N810
    • Packard Bell easynote XS
    • Vye S37
    • Kohjinsha SH6

Dış bağlantılar



This article uses material from the Wikipedia article "Ultra Taşınabilir Bilgisayar", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Computer

Computer, Hardware, Software