powered by CADENAS

Social Share

Bugatti Chiron (6888 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Bugatti Chiron, Fransız otomobil üreticisi Bugatti tarafından üretilen, ortadan motorlu bir spor otomobildir. Chiron adı, Monakolu yarışçı Louis Chiron'un onuruna verilmiştir. Bugatti Veyron'un halefidir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Bugatti Chiron

Bugatti Chiron

Bugatti Chiron
Bugatti Chiron
Üretici Bugatti
Üretim yıl(lar)ı 2016-Günümüz (500 Adetle Sınırlı)
Montaj Molsheim, Alsas, Fransa
Tasarım Achim Anscheidt (Tasarım Direktörü)[1]
Sasha Selipanov[2][3]
Sınıf S Segmenti
Spor Otomobil
Gövde tipi Coupé
Düzen Dört Tekerlekten Çekişli
Kapılar 2-Kapılı
Motor 8.0 W16 Dörtlü-Turboşarjlı (1500 HP/6700 dd)
Güç çıkışı 8.0 W16 Dörtlü-Turboşarjlı (1600 N.m/2000 dd)
Şanzıman 7-İleri DSG (Otomatik)
Maksimum hız 420 km/s (Elektronik Limitli)
0-100 km/h 2.3 Saniye
Yakıt sistemi Benzin
Depo hacmi 100 Litre
Yakıt sarfiyatı 22.5 lt/100 km
Dingil mesafesi 2711 mm
Uzunluk 4544 mm
Genişlik 2038 mm
Yükseklik 1212 mm
Curb ağırlık 1996 kg
Selefi Bugatti Veyron

Bugatti Chiron, Fransız otomobil üreticisi Bugatti tarafından üretilen, ortadan motorlu bir spor otomobildir.[4] Chiron adı, Monakolu yarışçı Louis Chiron'un onuruna verilmiştir.[5] Bugatti Veyron'un halefidir.

Özellikler

Tasarım

Chiron tasarlanırken, Bugatti Type 57SC Atlantic modelinden esinlenilmiştir.[6] Yeni tasarımın konsepti, ilk olarak Italdesign'da Fabrizio Giugiaro tarafından geliştirilip, 1999 yılında düzenlenen Frankfurt Otomobil Fuarında "Bugatti 18/3 Chiron" adıyla gün yüzüne çıkmıştır.[7] 2015 yılında ise, son konsept hali Bugatti Vision Gran Turismo adıyla Frankfurt Otomobil Fuarında tanıtılmıştır.[8]

Motor

Chiron'da, Bugatti Veyron'da kullanılan W16 motorun her bir parçası yeniden geliştirilmiş, üzerinde güçlendirmeler yapılmıştır.[9] Selefi Bugatti Veyron'dan %25 daha yüksek performans elde edilmiştir. Chiron'da yer alan dört-turbo çifte güçlendirmeye sahiptir.[10]

Satışlar

Chiron'un ilk teslim tarihinden öncesinde Bugatti, 200'den fazla ön sipariş alınmıştır.[11][12]

Galeri

Kaynakça

  1. ^ "Lightweight materials to achieve an interesting performance-to-weight ratio". Porsche. 12 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20170212140102/https://newsroom.porsche.com/en/christophorus/porsche-christophorus-achim-anscheidt-bugatti-design-director-911-12762.html. Erişim tarihi: 22 Eylül 2016. 
  2. ^ "Genesis snags Bugatti Chiron designer". Motor Authority. 10 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20161210121202/http://www.motorauthority.com/news/1107704_genesis-snags-bugatti-chiron-designer. Erişim tarihi: 9 Aralık 2016. 
  3. ^ "Bugatti Chiron tasarımcılarından Porsche 911". Otomobil Gazetesi. 12 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20170212140111/http://www.otomobilgazetesi.com/haber/bugatti-chiron-tasarimcilarindan-porsche-911_h2215.html. Erişim tarihi: 12 Kasım 2016. 
  4. ^ "BREAKING NEW DIMENSIONS". Bugatti Automobiles. 10 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160710211823/http://www.bugatti.com:80/chiron. Erişim tarihi: 2016. 
  5. ^ "1.500 beygirlik sanat eseri: Bugatti Chiron". LOG. 5 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160505201848/http://www.log.com.tr:80/1-500-beygirlik-sanat-eseri-bugatti-chiron/. Erişim tarihi: 1 Mart 2016. 
  6. ^ "FORM FOLLOWS PERFORMANCE". Bugatti Automobiles. 10 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160710211823/http://www.bugatti.com:80/chiron. Erişim tarihi: 2016. 
  7. ^ "1999 BUGATTI 18/3 CHIRON". SUPERCARS.NET. http://www.supercars.net/blog/1999-bugatti-183-chiron/. Erişim tarihi: 6 Nisan 2016. 
  8. ^ "2016 Bugatti Vision Gran Turismo". TopSpeed. http://www.topspeed.com/cars/bugatti/2016-bugatti-vision-gran-turismo-ar171108.html. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2016. 
  9. ^ "Anasayfa Yenilik Bugatti Chiron: Her konuda üstüne yok!". Otomobil Gazetesi. 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160421021544/http://www.otomobilgazetesi.com:80/haber/bugatti-chiron-her-konuda-ustune-yok_h960.html. Erişim tarihi: 18 Mart 2016. 
  10. ^ "THE NEWLY DEVELOPED W16 ENGINE". Bugatti Automobiles. 10 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160710211823/http://www.bugatti.com:80/chiron. Erişim tarihi: 2016. 
  11. ^ "Bugatti Has Sold the First 200 Chirons". Car and Driver. 20 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20161220102501/http://blog.caranddriver.com/bugatti-has-sold-the-first-200-chirons/. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2016. 
  12. ^ "Bugatti Chiron: more than 200 orders already placed". Top Gear. 26 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160826194731/http://www.topgear.com/car-news/supercars/bugatti-chiron-more-200-orders-already-placed. Erişim tarihi: 25 Ağustos 2016. 

Dış bağlantılar



This article uses material from the Wikipedia article "Bugatti Chiron", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus