powered by CADENAS

Social Share

Boeing CH-47 Chinook (13830 views - Transportation - Air Water Earth)

CH-47 Chinook Boeing firması tarafından üretilen, çift motorlu ve diğer helikopter türlerinden farklı olarak ardardına çift rotorlu ağır yük helikopteridir. Saatteki maksimum hızı 315 km/s'tir. Ana görevi askeri birlik, topçu ünitesi ve mühimmat taşımaktır. 16 ülke tarafından en çok da Birleşik Devletler Ordusu (US Army) ve Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) tarafından kullanılmaktadır. Yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri de bünyesine bu helikopterlerden katmayı planlamaktadır. Bu helikopter aynı anda 60 personel taşıyabilir ve bir F-16 savaş uçağını kaldırıp çekebilir. Bir Boeing üretimi olan Chinook çok amaçlı, 2 adet tandem rotora sahip bir helikopterdir. Temel üretim amacı ağır yük kaldırmak olan Chinook'lar asker intikali, arama kurtarma amaçlarıyla da kullanılmaktadır. İki tandem motor helikoptere geniş bir hacim sağlama yararının yanında yük kaldırma konusunda da helikopterin kabiliyetlerini büyük oranda artırmaktadır. Geleneksel tek rotorlu helikopterler ancak bir adet yükü ana rotorun tam altından uzatılan kablolarla kaldırmaktadır. Bunun nedeni helikopterin ağırlık noktasının tam rotorun olduğu bölge olmasıdır. Bu tip helikopterlerde iki adet yükü ayrı noktalardan taşımak imkânsızdır, zira bu durumda helikopterin dengesi bozulur ve helikopter devrilebilir. Chinook kendine has tasarımıyla iki adet yükü, her biri birer rotorun altında olmak üzere, taşıyabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekât ihtiyacını karşılamak amacıyla CH-47 Chinook ağır nakliye helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na alınması planlanmaktadır. 3 adet CH-47F Chinook Temmuz 2016'da diğer 3 adet Ekim 2016'da teslim edildi. 5 adet de 2018/2019'da teslim beklenmektedir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Boeing CH-47 Chinook

Boeing CH-47 Chinook

Boeing CH-47 Chinook
CH-47 Chinook
Türü Nakliye Helikopteri
Ulusal köken  Amerika Birleşik Devletleri
Üretici Boeing Rotorcraft Systems
İlk uçuş 21 Eylül 1961
Hizmete giriş 1962
Durumu Etkin hizmette
Ana kullanıcı ABD Hava Kuvvetleri
Diğer kullanıcılar Hollanda Hava Kuvvetleri
Yunanistan Hava Kuvvetleri
Mısır Hava Kuvvetleri
Türk Silahlı Kuvvetleri
Üretim sayısı 1179+
Birim maliyeti 35.1 milyon $

CH-47 Chinook Boeing firması tarafından üretilen, çift motorlu ve diğer helikopter türlerinden farklı olarak ardardına çift rotorlu ağır yük helikopteridir. Saatteki maksimum hızı 315 km/s'tir. Ana görevi askeri birlik, topçu ünitesi ve mühimmat taşımaktır.

16 ülke tarafından en çok da Birleşik Devletler Ordusu (US Army) ve Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) tarafından kullanılmaktadır. Yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri de bünyesine bu helikopterlerden katmayı planlamaktadır. Bu helikopter aynı anda 60 personel taşıyabilir ve bir F-16 savaş uçağını kaldırıp çekebilir.

Bir Boeing üretimi olan Chinook çok amaçlı, 2 adet tandem rotora sahip bir helikopterdir. Temel üretim amacı ağır yük kaldırmak olan Chinook'lar asker intikali, arama kurtarma amaçlarıyla da kullanılmaktadır. İki tandem motor helikoptere geniş bir hacim sağlama yararının yanında yük kaldırma konusunda da helikopterin kabiliyetlerini büyük oranda artırmaktadır. Geleneksel tek rotorlu helikopterler ancak bir adet yükü ana rotorun tam altından uzatılan kablolarla kaldırmaktadır. Bunun nedeni helikopterin ağırlık noktasının tam rotorun olduğu bölge olmasıdır. Bu tip helikopterlerde iki adet yükü ayrı noktalardan taşımak imkânsızdır, zira bu durumda helikopterin dengesi bozulur ve helikopter devrilebilir. Chinook kendine has tasarımıyla iki adet yükü, her biri birer rotorun altında olmak üzere, taşıyabilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekât ihtiyacını karşılamak amacıyla CH-47 Chinook ağır nakliye helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na alınması planlanmaktadır.

3 adet CH-47F Chinook Temmuz 2016'da diğer 3 adet Ekim 2016'da teslim edildi.

5 adet de 2018/2019'da teslim beklenmektedir.

Kullanıcılar

Askeri Kullanıcılar

 Avustralya
 Mısır
 Yunanistan
 İran
 İtalya
 Türkiye (12 adet)
 Japonya
 Libya
 Hollanda
 Tayvan
 Singapur
 Güney Kore
 İspanya
 Tayland
 Birleşik Krallık
 Birleşik Arap Emirlikleri
Amerika Birleşik Devletleri
 Fas

Sivil Kullanıcılar

 Kanada
 Tayvan
 Çin
 Ekvador
 Norveç
 Birleşik Krallık
Amerika Birleşik Devletleri

Özellikler (CH-47F)

Bilgi kaynağı: Boeing CH-47D/F,[1] ABD Ordusu Chinook dosyası,[2] Uluslararası Askeri Uçak Rehberi[3]

Genel özellikler
  • Mürettebat: 3 (Pilot, yardımcı pilot, uçuş mühendisi)
  • Kapasite:
    • 33–55 asker veya
    • 24 sedye & 3 refakatçi veya
    • 12,700 kg (28,000 lb) yük
  • Yükleme sınırı: ()
  • Uzunluk: 30.1 m (98 ft 10 in)
  • Rotor çapı: 18.3 m (60 ft 0 in)
  • Yükseklik: 5.7 m (18 ft 11 in)
  • Disk alanı: 260 m2 (5,600 ft2)
  • Boş ağırlık: 10,185 kg (23,400 lb)
  • Yüklü ağırlık: 12,100 kg (26,680 lb)
  • Maksimum kalkış ağırlığı: 22,680 kg (50,000 lb)
  • Güç ünitesi:Lycoming T55-GA-714A turboşaft, 4,733 bg (3,5296 kW) (Her biri)

Performans

  • Maksimum hız: 170 knot (315 km/sa, 196 mi/sa)
  • Seyir hızı: 130 knot (240 km/sa, 149 mi/sa)
  • Menzil: 400 nmi (741 km, 450 mi)
  • Muharebe yarıçapı: 200 nmi (370,4 km)
  • Sefer menzili: 1,216 nmi (2,252 km, 1,400 mi[4])
  • Servis tavanı: 5,640 m (18,500 ft)
  • Tırmanma oranı: 7.73 m/sn (1,522 ft/dak)
  • Disk yüklemesi: 47 kg/m2 (9.5 lb/ft2)
  • Güç/Ağırlık oranı: 0.28 hp/lb (460 W/kg)

Silahlar

  • Üç adede kadar orta makinalı tüfek (Biri yükleme rampasına, diğer ikisi omuz pencerelerine monte edilmiş) olup, genellikle 7.62 mm (0.308 in) M240/FN MAG kullanılır.

Avyonikler

  • Rockwell Collins Common Avionics Architecture System (CAAS) (MH-47G/CH-47F)


Galeri

Kaynakça

  1. ^ Boeing CH-47D/F Specifications
  2. ^ US Army Chinook Fact File
  3. ^ Frawley, Gerard: The International Directory of Military Aircraft, p. 49. Aerospace Publications Pty Ltd, 2002. ISBN 1-875671-55-2
  4. ^ United States of America. Naval Training Equipment Center. Department of the Navy. Recognition Study Cards – US and Foreign Aircraft. Device 5E14H. LSN 6910-LL-C006462. Orlando, Florida. 1982. 55 Cards. Annotation: 2252 kilometers.


This article uses material from the Wikipedia article "Boeing CH-47 Chinook", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht