powered by CADENAS

Social Share

Gibson Les Paul (13302 views - Music)

Gibson Les Paul, 1950'lerin başlarında üretilmeye başlanmış bir solid gövde elektro gitar modelidir. Les Paul orijinal olarak Ted McCarty tarafından tasarlanmış, onay görmüş ve Amerikalı caz/pop gitaristi Les Paul tarafından kullanılmıştır.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Gibson Les Paul

Gibson Les Paul

Gibson Les Paul, 1950'lerin başlarında üretilmeye başlanmış bir solid gövde elektro gitar modelidir. Les Paul orijinal olarak Ted McCarty tarafından tasarlanmış, onay görmüş ve Amerikalı caz/pop gitaristi Les Paul tarafından kullanılmıştır.

Ortaya çıkışı

Bu model Gibson gitar üreticisinin ve pop yıldızı, elektronik mucidi, başarılı caz gitaristi olan Les Paul'un tasarım iş birliğiyle ortaya çıkmıştır. 1950 yılında, Fender Telecaster'ın müzik piyasasına takdim edilmesinden sonra, elektro gitarlar bir moda ikonu haline gelmiştir. Bu duruma reaksiyon olarak, Gibson gitar başkanı Ted McCarty, Les Paul'a şirketinde danışman olarak yer vermiş ve 1951 yılında yapılan tasarım iş birliğiyle Gibson Les Paul'un üretimine başlanmıştır.

Bir süre üretimi durdurulmuş, fakat birçok ünlü sanatçının bu gitarı tercih etmesiyle tekrar üretimine devam edilmiştir.

Özellikleri

  • Üretim periyodu: 1952-1960, 1968 - Günümüze kadar gelen üretim.
  • Gövde tipi: Solid.
  • Neck bağlantısı: Set.
  • Boyutu: 24.75"
  • Gövde malzemesi: Maun, Akçaağaç.
  • Neck malzemesi: Maun.
  • Klavye malzemesi: Abanoz, Gülağacı.
  • Köprü: Tune-o-matic
  • Manyetikler: 2 adet Burst Bucker Pro Humbucker (İlk yıllarda P-90 single coil kullanılırdı.)
  • Üretim renkleri: Goldtop, Heritage Cherry Sunburst, Honey Burst, Vintage Sunburst, Ebony, Wine Red (Genellikle kullanılan ahşabın doğal rengi kısmen veya tamamen korunur.)

Dış bağlantılar



This article uses material from the Wikipedia article "Gibson Les Paul", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Music

3d,printed,3dprinting,3dprint,music,song,dvd,dcrom,schellak,top hit