powered by CADENAS

Social Share

Metan (14537 views - Material Database)

Metan, kimyasal formülü CH4 (Karbon ve 4 Hidrojen atomu) olan bileşiktir. Normal sıcaklık ve basınçlarda gaz halinde bulunan metan, kokusuzdur. Doğal gazın bir bileşenidir ve önemli bir yakıttır. Oksijenin varlığında bir mol metanın yanmasıyla bir mol karbondioksit ve iki mol su ve 55.5 MJ/kg ısı açığa çıkar: CH4 + 2 O2 → CO2 + 2H2O+55.5 MJ/kg Doğal metan hem zemin altında hem de deniz tabanı altında bulunabilir. Yüzeye ve atmosfere ulaştığında atmosferik metan olarak bilinir. 1750'den beri Dünya'nın atmosferik metan konsantrasyonu yaklaşık %150 oranında arttı ve uzun süren ve küresel olarak karışan sera gazlarının toplam radyasyon zorlamalarının %20'sini oluşturuyor. (bu gazlar su buharı içermiyor; Sera etkisinin en büyük bileşeni). Metan, Küresel ısınmaya neden olan sera gazlarından biridir. Ayrıca çöplerdeki metandan yakıt elde edilebilir. Doğal metan gazları atmosfere zarar vermez. Metanojen bakteri(arkelerde) metan üretimi yapar.Bu canlı türü zorunlu anaerob bakteridir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Metan

Metan

Metan
Metan
Tanımlayıcılar
CAS numarası 74-82-8
PubChem 297
SMILES
InChI
Özellikler
Molekül formülü CH4
Molekül kütlesi 16,042 g/mol
Görünüm Renksiz gaz
Yoğunluk 0,717 kg/m³ (gaz)
415 kg/m³ (sıvı)
Erime noktası

-182,5 °C
91 K
-297 °F

Kaynama noktası

-161,6 °C
112 K
-259 °F

Çözünürlük (su içinde) 35 mg/L (17 °C'de)
Tehlikeler
R-ibareleri R12
G-ibareleri (S2), S9, S16, S33
NFPA 704
4
1
0
Parlama noktası -188 °C
Patlama sınırları  %5 – 15
Belirtilmiş yerler dışında verilmiş olan veriler, standart haldedir. (25 °C, 100 kPa)
Bilgikutusu kaynakları

Metan, kimyasal formülü CH4 (Karbon ve 4 Hidrojen atomu) olan bileşiktir. Normal sıcaklık ve basınçlarda gaz halinde bulunan metan, kokusuzdur. Doğal gazın bir bileşenidir ve önemli bir yakıttır. Oksijenin varlığında bir mol metanın yanmasıyla bir mol karbondioksit ve iki mol su ve 55.5 MJ/kg ısı açığa çıkar:

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2H2O+55.5 MJ/kg

Doğal metan hem zemin altında hem de deniz tabanı altında bulunabilir. Yüzeye ve atmosfere ulaştığında atmosferik metan olarak bilinir. 1750'den beri Dünya'nın atmosferik metan konsantrasyonu yaklaşık %150 oranında arttı ve uzun süren ve küresel olarak karışan sera gazlarının toplam radyasyon zorlamalarının %20'sini oluşturuyor. (bu gazlar su buharı içermiyor; Sera etkisinin en büyük bileşeni).

Metan, Küresel ısınmaya neden olan sera gazlarından biridir. Ayrıca çöplerdeki metandan yakıt elde edilebilir. Doğal metan gazları atmosfere zarar vermez.

Metanojen bakteri(arkelerde) metan üretimi yapar.Bu canlı türü zorunlu anaerob bakteridir.

Ayrıca bakınız


1,2,3-Trichloropropane2-Ethoxyethanol2-Methoxyethanol2,4-Dinitrotoluene4,4'-Methylenedianiline41xx steelAcrylamideAL-6XNAlGaAlloy 20AlnicoAlumelAlüminyumAlüminyum alaşımlarıAluminium bronzeAluminium-lithium alloyAluminosilicateAmalgamAmmonium dichromateAnhydrousAnthraceneArgentium sterling silverArsenik pentoksitArsenik trioksitArsenical bronzeArsenical copperBabbitt (alloy)Bell metalBenzyl butyl phthalateBeryllium copperBillon (alloy)BirmabrightBis(2-ethylhexyl) phthalateBismanolBizmutBoraxBorik asitPirinç (alaşım)BrightrayBritannia metalBritannia silverBronzBulat steelCalamine brassCalifornia Electronic Waste Recycling ActDökme demirCelestriumChina RoHSChinese silverChromelChromic acidChromium hydrideChromium trioxideKömürCoal tarKobaltCobalt(II) acetateCobalt(II) carbonateCobalt(II) chlorideCobalt(II) nitrateCobalt(II) sulfateColored goldConstantanBakırCopper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldCrucible steelCunifeCupronickelCymbal alloysŞam çeliğiDevarda's alloyDibutil ftalatDiisobutyl phthalateDoré bullionDuraluminDutch metalElectrical steelElektrumElektron (metal)ElinvarFernicoFerroalloyFerroceriumFerrochromeFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumField's metalFlorentine bronzeGalfenolGalinstanGalyumGilding metalCamGlucydurAltınGoloidGuanín (bronze)Gum metalGunmetalHaynes InternationalHepatizonHexabromocyclododecaneHexavalent chromiumHiduminiumHigh-speed steelHigh-strength low-alloy steelHigh-temperature insulation woolHydrateHidrazinHydronaliumİnkomelİndiyumInternational Material Data SystemInvarDemirIron–hydrogen alloyItalmaKanthal (alloy)KovarKurşunLead hydrogen arsenateLead(II) chromateMagnaliumMagnox (alloy)MangalloyManganinMaraging steelMarine grade stainlessMartensitic stainless steelMegalliumMelchior (alloy)MercuryMischmetalMolybdochalkosMonelMu-metalMuntz metalMushet steelMusk xyleneN-Methyl-2-pyrrolidoneNichromeNikelNickel hydrideAlman gümüşüŞekil Hafızalı AlaşımlarNicrosilNisilKuzey altınıOligomerOrmoluPermalloyPewterPhosphor bronzePhthalic acidPig ironPinchbeck (alloy)Pitch (resin)PlastikPlatinum sterlingPlexiglasPlütonyumPlutonium–gallium alloyPolybrominated biphenylPolibromlu difenil eterPotasyum kromatPotassium dichromatePseudo palladiumQueen's metalREACHRoHSReynolds 531RhoditeRodyumRose's metalSamaryumSamarium–cobalt magnetSanicro 28Scandium hydrideShakudōShibuichiGümüşSilver steelSodium chromateSodium dichromateSodium-potassium alloySolderSpeculum metalSpiegeleisenSpring steelStaballoyPaslanmaz çelikÇelikStelliteSom gümüşStronsiyum kromatStructural steelSubstance of very high concernSupermalloySurgical stainless steelTerfenol-DTerneTibetan silverKalayTitanium alloyTitanium Beta CTitanium goldTitanium hydrideTitanyum nitritTombacTool steelTributyltin oxideTrikloretilenTris(2-chloroethyl) phosphateTumbagaType metalUranyumUranium hydrideVitalliumWaste Electrical and Electronic Equipment DirectiveWeathering steelWhite metalWood's metalWootz steelY alloyZamakZeron 100ÇinkoZirkonyumZirkonyum dioksitZirconium hydrideMezzanineAtom

This article uses material from the Wikipedia article "Metan", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification