Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Unkown).
Hanoi kuleleri, bir matematik oyunu veya bulmacadır. Üç direk ve farklı boyutlarda disklerden oluşur. Bu diskleri dilediğiniz direğe aktarabilirsiniz. Bulmaca bir direkte en küçük disk yukarıda olacak şekilde, küçükten büyüğe direk üstünde dizilmiş olarak başlar. Böylece konik bir şekil oluşmuş olur.
Oyunun kuralları
Sistemin optimal çözümleri 2'nin disk sayısı kuvveti - 1 üzerine dayalıdır 3 disk (2.2.2)-1=7" " 4 disk(2.2.2.2)-1=15" " 5 disk(2.2.2.2.2)-1=31" " 6 disk(2.2.2.2.2.2)-1=63" " 7 disk(2.2.2.2.2.2.)-1=127 " " 8 disk(2.2.2.2.2.2.2)-1=255 hareket Yani kuralı "2n-1" dir.
Wikimedia Commons'ta Hanoi kuleleri ile ilgili medyaları bulabilirsiniz. |
Bir oyun ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. |
This article uses material from the Wikipedia article "Hanoi kuleleri", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank