powered by CADENAS

Social Share

Hanoi kuleleri (26245 views - Game & Play & Gamification)

Hanoi kuleleri, bir matematik oyunu veya bulmacadır. Üç direk ve farklı boyutlarda disklerden oluşur. Bu diskleri dilediğiniz direğe aktarabilirsiniz. Bulmaca bir direkte en küçük disk yukarıda olacak şekilde, küçükten büyüğe direk üstünde dizilmiş olarak başlar. Böylece konik bir şekil oluşmuş olur. Oyunun kuralları Her hamlede sadece bir disk taşınabilir. Her hamle en üstteki diski direkten alıp diğer bir direğe taşımaktan oluşur. Diğer direkte daha önceden diskler olabilir. Hiçbir disk kendisinden küçük bir diskin üzerine koyulamaz. Zeka oyunudur. Mantığı en alttaki taşı diğer tarafa aynı şekilde dizmektir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Hanoi kuleleri

Hanoi kuleleri

Hanoi kuleleri, bir matematik oyunu veya bulmacadır. Üç direk ve farklı boyutlarda disklerden oluşur. Bu diskleri dilediğiniz direğe aktarabilirsiniz. Bulmaca bir direkte en küçük disk yukarıda olacak şekilde, küçükten büyüğe direk üstünde dizilmiş olarak başlar. Böylece konik bir şekil oluşmuş olur.

Oyunun kuralları

  • Her hamlede sadece bir disk taşınabilir.
  • Her hamle en üstteki diski direkten alıp diğer bir direğe taşımaktan oluşur. Diğer direkte daha önceden diskler olabilir.
  • Hiçbir disk kendisinden küçük bir diskin üzerine koyulamaz.
  • Zeka oyunudur.
  • Mantığı en alttaki taşı diğer tarafa aynı şekilde dizmektir.

En kısa çözümler

  • 3 disk = 7 hareket
  • 4 disk = 15 hareket
  • 5 disk = 31 hareket
  • 6 disk = 63 hareket
  • 7 disk = 127 hareket
  • 8 disk = 255 hareket

Sistemin optimal çözümleri 2'nin disk sayısı kuvveti - 1 üzerine dayalıdır 3 disk (2.2.2)-1=7" " 4 disk(2.2.2.2)-1=15" " 5 disk(2.2.2.2.2)-1=31" " 6 disk(2.2.2.2.2.2)-1=63" " 7 disk(2.2.2.2.2.2.)-1=127 " " 8 disk(2.2.2.2.2.2.2)-1=255 hareket Yani kuralı "2n-1" dir.



This article uses material from the Wikipedia article "Hanoi kuleleri", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank