powered by CADENAS

Social Share

Boeing B-29 Superfortress (17723 views - Transportation - Air Water Earth)

B-29 Superfortress II. Dünya Savaşı'nda Amerikan Hava Kuvvetlerince kullanılmış olan, dört motorlu ağır bombardıman uçağıdır. II. Dünya Savaşı sonrası özellikle Kore Savaşı olmak üzere bazı operasyonlarda da görev almıştır. Etkili bombalama gücü, merkezi ateşleme sistemi, uzaktan kumandalı makineli silahları olması gibi artıları bulunmaktadır. Gündüz yüksek irtifadan bombalama yeteneği olduğu gibi gece görüşü ile daha düşük irtifalardan da bombalama yapabilmektedir. B-29 lar Hiroshima ve Nagasaki'ye atom bombasını taşıyan uçaklardır. 1960'lı yıllardaki emekliliklerine değin 3900 adet imal edilmişlerdir. B-29 lar II. Dünya Savaşında sadece Pasifik savaşlarında görev almışlardır. En ünlü B-29 Enola Gay ilk atom bombası olan Little Boy u Hiroshima'ya 6 Ağustos 1945'de , ikinci B-29 Bockscar, ikinci bomba Fat Man'i Nagasaki'ye üç gün sonra atmıştır. Ayrıca bu uçak Chuck Yeager isimli kişinin 9000 metre yükseğe ses hızını geçme denemesinde kullanılmıştır.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Boeing B-29 Superfortress

Boeing B-29 Superfortress

Boeing B-29 Superfortress
B-29 Superfortress
USAF B-29 Superfortress
Türü Stratejik bombardıman
Ulusal köken  ABD
Üretici Boeing
Tasarımcı Peyton M. Magruder
İlk uçuş 21 Eylül 1942
Ana kullanıcı USAF
Diğer kullanıcılar Royal Air Force
Royal Australian Air Force
Soviet Air Force (Tupolev Tu-4, B-29 uyarlaması)
Üretim aralığı 1943-1945
Üretim sayısı 3900
Birim maliyeti $639,188
Değişimleri KB-29 Superfortress
B-50 Superfortress
Tupolev Tu-4

B-29 Superfortress II. Dünya Savaşı'nda Amerikan Hava Kuvvetlerince kullanılmış olan, dört motorlu ağır bombardıman uçağıdır. II. Dünya Savaşı sonrası özellikle Kore Savaşı olmak üzere bazı operasyonlarda da görev almıştır.

Etkili bombalama gücü, merkezi ateşleme sistemi, uzaktan kumandalı makineli silahları olması gibi artıları bulunmaktadır. Gündüz yüksek irtifadan bombalama yeteneği olduğu gibi gece görüşü ile daha düşük irtifalardan da bombalama yapabilmektedir. B-29 lar Hiroshima ve Nagasaki'ye atom bombasını taşıyan uçaklardır. 1960'lı yıllardaki emekliliklerine değin 3900 adet imal edilmişlerdir.

B-29 lar II. Dünya Savaşında sadece Pasifik savaşlarında görev almışlardır. En ünlü B-29 Enola Gay ilk atom bombası olan Little Boy u Hiroshima'ya 6 Ağustos 1945'de , ikinci B-29 Bockscar, ikinci bomba Fat Man'i Nagasaki'ye üç gün sonra atmıştır.

Ayrıca bu uçak Chuck Yeager isimli kişinin 9000 metre yükseğe ses hızını geçme denemesinde kullanılmıştır[1].

Özellikler (B-29)

Genel özellikler

  • Mürettebat: 11
  • Yükleme sınırı: ()
  • Uzunluk: 99 ft 0 in (30.2 m)
  • Kanat açıklığı: 141 ft 3 in (43.1 m)
  • Yükseklik: 29 ft 7 in (8.5 m)
  • Kanat alanı: 1,736 ft² (161.3 m²)
  • Boş ağırlık: 74,500 lb (33,800 kg)
  • Yüklü ağırlık: 120,000 lb (54,000 kg)
  • Maksimum kalkış ağırlığı: 133,500 lb (60,560 kg)
  • Güç ünitesi: 4× Wright R-3350-23 ve 23A turboşarj radyal motor, 2,200 hp (1,640 kW) (Her biri)

Performans

  • Maksimum hız: 357 mph (310 knots, 574 km/h)
  • Seyir hızı: 220 mph (190 knots, 350 km/h)
  • Stall hızı: 105 mph (91 knots, 170 km/h)
  • Muharebe menzili: 3,250 mi (2,820 nm, 5,230 km)
  • Sefer menzili: 5,600 mi (4,900 nm, 9,000 km)
  • Servis tavanı: 33,600 ft (10,200 m)
  • Tırmanma oranı: 900 ft/min (4.6 m/s)
  • Kanat yüklemesi: 69.12 lb/ft² (337 kg/m²)
  • Güç/Ağırlık oranı: 0.073 hp/lb (121 W/kg)


Kaynakça

  1. ^ Gainor, Chris (2008). To a Distant Day: The Rocket Pioneers. U of Nebraska Press. s. 101. ISBN 9780803222588. http://books.google.com.tr/books?id=frdS1EvD3GIC&. Erişim tarihi: 18 Haziran 2016. 


This article uses material from the Wikipedia article "Boeing B-29 Superfortress", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht