powered by CADENAS

Social Share

Sidney Opera Evi (17827 views - Monuments - Famous Buildings)

Sidney Opera Evi (Sydney Opera House), Sidney'in sembolü ve 20. yüzyılın en ünlü yapılarından biri. Danimarkalı ünlü mimar Jørn Utzon bu eseriyle 2003 Pritzker Mimarlık Ödülünü kazanmıştır. UNESCO tarafından 2007 yılında Dünya Mirasları Listesine eklenmiştir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Sidney Opera Evi

Sidney Opera Evi

Sidney Opera Evi
Kent
Mimar Jørn Utzon
Kapasite 5532 koltuk
Tür Opera Binası
Açılış tarihi 1973
www.sydneyoperahouse.com/
Sidney Opera Evi*
UNESCO Dünya Mirası

Ön planda Sydney Opera Binası, arkada Sydney Liman Köprüsü ve solda Botanik Bahçeleri
Ülke  Avustralya
Tür Kültürel
Kriter i
Referans 166[1]
Bölge** Asya-Pasifik
Koordinatlar 33°55′31″G 151°12′50″D / 33.92528°G 151.21389°D / -33.92528; 151.21389
Tescil bilgisi
Tescil 2007  (31. Oturum)
* Dünya Mirası resmî listesi.
** UNESCO resmî sınıflandırması.

Sidney Opera Evi (Sydney Opera House), Sidney'in sembolü ve 20. yüzyılın en ünlü yapılarından biri.[2] Danimarkalı ünlü mimar Jørn Utzon bu eseriyle 2003 Pritzker Mimarlık Ödülünü kazanmıştır.[3] UNESCO tarafından 2007 yılında Dünya Mirasları Listesine eklenmiştir.

Ölçüler

Bina 183 m uzunlukta ve 118 m genişlikte olup 1,8 hektarlık bir alanı kaplar. Benzersiz çatısı 67 m ye kadar yükselir ve İsveç'ten getirilmiş 1.056.000 adet beyaz seramik fayansla bezenmiştir. 580 m adet beton ayak, yerin 2222 m kadar derinine inerek yaklaşık 160.000 ton ağırlığındaki yapıyı taşırlar.

İç düzenleme

Opera binası 5 tiyatro salonunu içerir. Bunlar, 2679 koltuklu Concert Hall (Konser salonu), 1547 koltuklu Opera Theatre (Opera tiyatrosu), 544 koltuklu Drama Theatre, 398 koltuklu Playhouse ve 364 koltuklu Studio Theatre 'dır. Yapının toplam 1000 odası vardır. Bunlar içinde 5 tane prova stüdyosu, 60 tane soyunma odası, 4 lokanta, 6 bar ve çok sayıda hatıra dükkânı vardır. 25.000 kişilik bir şehirin ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik kapasitesine sahiptir ve elektrik kablolarının uzunluğu 645 km dir.

Kaynakça

Sidney Opera Evi'nin içinden bir görüntü

Kaynak



This article uses material from the Wikipedia article "Sidney Opera Evi", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Monuments - Famous Buildings

3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London