powered by CADENAS

Social Share

Pagani (12287 views - Brands)

Pagani,İtalyan spor otomobil ve karbon fiber üreticisi.1992 yılında Horacio Pagani tarafından kurulmuştur.Merkezi Modena'nın yakınındaki San Cesario sul Panaro'dadır.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Pagani

Pagani

Pagani Automobili S.p.A.
Tip Özel
Kuruluş 1992
Kurucu Horacio Pagani
Konum Modena, İtalya
Önemli kişiler Horacio Pagani, CEO/Başkan
Alan Otomotiv
Ürün Spor otomobiller
Ana sayfa PaganiAutomobili.it

Pagani,İtalyan spor otomobil ve karbon fiber üreticisi.1992 yılında Horacio Pagani tarafından kurulmuştur.Merkezi Modena'nın yakınındaki San Cesario sul Panaro'dadır.

Tarihi

Horacio Pagani Arjantin'de doğdu.Lamborghini kompozit bölümünü yönettikten sonra Pagani Kompozit Araştırma'yı kurdu.Bu şirket Lamborghini ile ortak projelerde çalıştı.25 yıl için özel ürettikleri Countach,Diablo ve P140 bu ortak çalışmanın ürünüdür.1980 sonrasında ise kendi otomobillerini üretmeye başladı.Kendi araçlarını üretmek için Horacio "C8" adlı bir proje başlattı,daha sonra bu projenin adı 5 kere F1 şampiyonu olan Juan Manuel Fangio'yu onurlandırmak için "Fangio" olarak değiştirildi.
1991 yılında tasarım ve mühendislik servislerine artan talepten dolayı Modena Design'ı kurdu.1992 yılında Fangio F1 prototipi neredeyse tamamlanmıştı ve 1993'te girdiği rüzgar tüneli testinde olumlu sonuç vermişti.1994 yılında mercedes-Benz ile V12 motor konusunda anlaşıldı.1999 yılında İsviçre Genova Motor Show'da Zonda C12 tanıtıldı.

Pagani Zonda

Pagani'nin bir modeli olan Zonda,Mercedes-Benz'in ürettiği V-12 DOHC içten yanmalı motoru kullanmaktadır.Aracın tasarımdaki ilham kaynağı jet savaşçılar ve ünlü Sauber-Mercedes Silver Arrow Group'tur.Daire şeklindeki egzoz dizimi de buna dahildir.

Zonda modelleri:

  • Pagani Zonda
    • C12 6.0 L (5987 cc)
    • C12 S 7.0 L (7010 cc)
    • C12 S 7.3 L (7291 cc)
      • C12 S Roadster
      • C12 S Monza
      • Pagani Zonda GR (racing car)
  • Zonda F
    • Pagani Zonda Roadster F
  • Zonda R Clubsport
  • Zonda R
  • Cinque
  • Huayra

Gelecek Modeller

PAGANİ Zonda CİNQUE 2009 yılında "Cinque" adında bir modelin çıkacağı duyuruldu.Bu model Mercedes-Benz V12 motor ve aktif süspansiyona sahip olacak ve Zonda baz alınarak tasarlanacak.Zonda'nın üretimi durmadan önce sadece 5 tane üretileceği açıklandı[1]. PAGANİ Huayra 2011 yılında çıktı ve en iyi pagani zonda oldu.

Kaynakça

Dış bağlantılar



This article uses material from the Wikipedia article "Pagani", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Brands

3D,brand,good,trademark,company,copyright,good