powered by CADENAS

Social Share

Raspberry Pi (9788 views - Electronics & PCB Engineering)

Raspberry Pi Birleşik Krallık'ta Raspberry Pi Vakfı tarafından okullarda bilgisayar bilimini öğretmek amacılığıyla geliştirilmiş kredi kartı büyüklüğünde tek kartlı bir bilgisayardır. Fiyatı modeline göre değişiklik gösterir ve 5$ ile 35$ arasındadır. Raspberry Pi 2 modeli Şubat 2015'te çıkmıştır. sonraki model Raspberry Pi Zero, Kasım 2015'te çıkmıştır. Son model olan Raspberry Pi 3 ise Şubat 2016'da çıkmıştır. Raspberry Pi bilgisayarı Element 14/Premier Farnell, RS Components ve Egoman firmaları tarafından imal edilmektedir. Bu firmalar Raspberry Pi bilgisayarını Internet üzerinde satmaktadırlar. Egoman, Çin ve Tayvan'da satılan bir sürümünü satmaktadır ve rengi kırmızı olup FCC/CE etiketlerini taşımaz, bunun dışında diğerlerinden hiçbir farkı bulunmamaktadır. Raspberry Pi, ilk modellerinde ARM1176JZF-S 700 MHz merkezi işlem birimini içeren Broadcom BCM2835 mikroçipi üzerine kurulmuştur. Daha sonra piyasaya çıkan Raspberry Pi 2 modelinde Broadcom BCM2836 kullanmıştır. VideoCore IV GPU grafik işlem birimine sahiptir. Booting ve veri depolaması için SD kart kullanır. Üzerinde USB 2.0 portları, HDMI video çıkışı, ses çıkışı, MIPI kamera girişi, GPIO arayüzü ve 5V MicroUSB güç girişi bulunmaktadır. Vakfın web sitesinden Raspbian (Debian Wheezy tabanlı), Pidora (Fedora tabanlı), Snappy Ubuntu Core veya desteklenen diğer işletim sistemleri indirilebilir. Sitesi dışındaki Pardus ARM, Arch Linux ARM ve Windows 10 IoT Core işletim sistemlerini de destekler. Python programlama dili ile programlanabildiği gibi BBC Basic, C ve Perl programlama dilleri de kullanılabilmektedir. 17 Aralık 2012 tarihinde Raspberry Pi Vakfı, IndieCity ve Velocix firmalarıyla işbirliği yaparak kullanıcıların uygulama programları indirebilmeleri için Pi Store'u açmışlardır. Kullanıcıların, Raspbian işletim sisteminde bulunan bir uygulamayı kullanarak çeşitli kategorilerdeki uygulamaları bularak indirmeleri mümkündü ve kullanıcıların geliştirdikleri uygulamalar da onaylandıktan sonra diğer kullanıcıların kullanımına sunuluyordu. Ancak 1 Şubat 2016 itibarıyla Pi Store, Raspberry Pi Vakfı tarafından bazı sorunlar yüzünden kapatılmıştır.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Raspberry Pi

Raspberry Pi

Raspberry Pi
Raspberry Pi 1
Raspberry Pi 1 model B+
Çıkış tarihi Şubat 2012 (5 yıl önce) (2012-02)
Tanıtım fiyatı $25 (model A, B+[1]), $20 (model A+), $35 (RPi 1 model B, RPi 2 model B), $30 (CM)
İşletim sistemi Linux (örn. Raspbian), RISC OS, FreeBSD, NetBSD, Plan 9, Inferno, AROS
Enerji 1.5 W (model A), 1.0 W (model A+), 3.5 W (model B) veya 3.0 W (model B+)
CPU 700 MHz tek çekirdekli ARM1176JZF-S (model A, A+, B, B+, CM)[2]
Depolama kapasitesi SDHC slotu (model A ve B), MicroSDHC slotu (model A+ ve B+), 4 GB eMMC IC yongası (model CM)
Hafıza 256 MB[3] (model A, A+, B rev 1)
512 MB (model B rev 2, B+, CM)
Grafik Broadcom VideoCore IV[2]
Raspberry Pi 2
Raspberry Pi 2 model B
Çıkış tarihi Şubat 2015 (2 yıl önce) (2015-02)
Tanıtım fiyatı $35
İşletim sistemi Windows 10 IoT Core[4] ve Linux (örn. Ubuntu)
Enerji 4.0 W
CPU 900 MHz dört çekirdekli ARM Cortex-A7
Depolama kapasitesi MicroSDHC slotu
HafızaGB RAM
Grafik Broadcom VideoCore IV
Raspberry Pi 3
Raspberry Pi 3 model B
Çıkış tarihi Şubat 2016 (19 ay önce) (2016-02)
Tanıtım fiyatı $35
İşletim sistemi Windows 10 IoT Core[4] ve Linux (örn. Ubuntu)
Enerji 4.0 W
CPU 1200 MHz dört çekirdekli ARM Cortex-A53
Depolama kapasitesi MicroSDHC slotu
HafızaGB RAM
Grafik Broadcom VideoCore IV
Raspberry Pi Zero
Çıkış tarihi Kasım 2015 (22 ay önce) (2015-11)
Tanıtım fiyatı $5
İşletim sistemi Linux (Raspbian[5])
Enerji 0.8 W
CPUGHz tek çekirdekli ARM11
Depolama kapasitesi MicroSDHC slotu
Hafıza 512 MB RAM

Raspberry Pi Birleşik Krallık'ta Raspberry Pi Vakfı tarafından okullarda bilgisayar bilimini öğretmek amacılığıyla geliştirilmiş kredi kartı büyüklüğünde tek kartlı bir bilgisayardır[6]. Fiyatı modeline göre değişiklik gösterir ve 5$ ile 35$ arasındadır. Raspberry Pi 2 modeli Şubat 2015'te çıkmıştır.[7] sonraki model Raspberry Pi Zero, Kasım 2015'te çıkmıştır. Son model olan Raspberry Pi 3 ise Şubat 2016'da çıkmıştır[7].

Raspberry Pi bilgisayarı Element 14/Premier Farnell, RS Components ve Egoman firmaları tarafından imal edilmektedir. Bu firmalar Raspberry Pi bilgisayarını Internet üzerinde satmaktadırlar. Egoman, Çin ve Tayvan'da satılan bir sürümünü satmaktadır ve rengi kırmızı olup FCC/CE etiketlerini taşımaz, bunun dışında diğerlerinden hiçbir farkı bulunmamaktadır.

Raspberry Pi, ilk modellerinde ARM1176JZF-S 700 MHz merkezi işlem birimini içeren Broadcom BCM2835 mikroçipi üzerine kurulmuştur. Daha sonra piyasaya çıkan Raspberry Pi 2 modelinde Broadcom BCM2836 kullanmıştır. VideoCore IV GPU grafik işlem birimine sahiptir. Booting ve veri depolaması için SD kart kullanır. Üzerinde USB 2.0 portları, HDMI video çıkışı, ses çıkışı, MIPI kamera girişi, GPIO arayüzü ve 5V MicroUSB güç girişi bulunmaktadır.[8]

Vakfın web sitesinden Raspbian (Debian Wheezy tabanlı), Pidora (Fedora tabanlı), Snappy Ubuntu Core veya desteklenen diğer işletim sistemleri indirilebilir. Sitesi dışındaki Pardus ARM, Arch Linux ARM ve Windows 10 IoT Core[9] işletim sistemlerini de destekler. Python programlama dili ile programlanabildiği gibi BBC Basic, C ve Perl programlama dilleri de kullanılabilmektedir.

17 Aralık 2012 tarihinde Raspberry Pi Vakfı, IndieCity ve Velocix firmalarıyla işbirliği yaparak kullanıcıların uygulama programları indirebilmeleri için Pi Store'u açmışlardır. Kullanıcıların, Raspbian işletim sisteminde bulunan bir uygulamayı kullanarak çeşitli kategorilerdeki uygulamaları bularak indirmeleri mümkündü ve kullanıcıların geliştirdikleri uygulamalar da onaylandıktan sonra diğer kullanıcıların kullanımına sunuluyordu. Ancak 1 Şubat 2016 itibarıyla Pi Store, Raspberry Pi Vakfı tarafından bazı sorunlar yüzünden kapatılmıştır.[10]

Özellikleri

Raspberry Pi 1 serisi

Raspberry Pi 1 Model A Raspberry Pi 1 Model A+ Raspberry Pi 1 Model B Raspberry Pi 1 Model B+
Çıkış tarihi Şubat 2013 Kasım 2014 Nisan-Haziran 2012 Temmuz 2014
Fiyatı $25 $20 $35 $25
Anakart Broadcom BCM2835
CPU 700 MHz tek çekirdekli ARM1176JZF-S
GPU Broadcom VideoCore IV @ 250 MHz
Bellek (RAM) 256 MB (Paylaşımlı) 512 MB (Paylaşımlı)
USB 2.0 portları 1 2 4
Video giriş 15-pin MIPI camera arayüzü (CSI) bağlantısı
Video çıkış HDMI, RCA konnektörü HDMI, 3.5 mm TRS konnektörü HDMI, RCA konnektörü HDMI, 3.5 mm TRS konnektörü
Ses girişi I²S (revizyon 2 itibarıyla)
Ses çıkışı 3.5 mm telefon jakıyla analog; HDMI ile dijital ve I²S (revizyon 2 itibarıyla)
On-board depolama SD / MMC / SDIO cart slotu MicroSDHC slotu SD / MMC / SDIO kart slotu MicroSDHC slotu
On-board ağ Yok 10/100 Mbit/s Ethernet (8P8C)
Çevre birimleri 8× GPIO 17× GPIO 8× GPIO 17× GPIO
Güç derecesi 300 mA (1.5 W) 200 mA (1 W) 700 mA (3.5 W) 600 mA (3.0 W)
Güç kaynağı 5V MicroUSB ya da GPIO başlığı
Boyut 85.60 mm × 56.5 mm 65 mm × 56.5 mm × 10 mm 85.60 mm × 56.5 mm

Diğer Raspberry Pi modelleri

Raspberry Pi 2 Model B Raspberry Pi 3 Model B Compute Modulü Raspberry Pi Zero
Çıkış tarihi Şubat 2015 Şubat 2016 Nisan 2014 Kasım 2015
Fiyatı $35 $35 $30 $5
Anakart Broadcom BCM2836 Broadcom BCM2837 Broadcom BCM2835
CPU 900 MHz dört çekirdekli ARM Cortex-A7 1.2 GHz 64-bit dört çekirdekli ARM Cortex-A53 700 MHz tek çekirdekli ARM1176JZF-S 1 GHz tek çekirdekli ARM1176JZF-S
GPU Broadcom VideoCore IV @ 250 MHz
Bellek (RAM) 1 GB (Paylaşımlı) 512 MB (Paylaşımlı)
USB 2.0 portları 4 1 1 (MicroUSB)
Video giriş 15-pin MIPI kamera arayüzü (CSI) konnektörü 2× MIPI kamera arayüzü
Video çıkış HDMI, 3.5 mm TRS konnektörü HDMI, 2× MIPI görüntü arayüzü Mini-HDMI
Ses girişi I²S (revizyon 2 itibarıyla)
Ses çıkışı 3.5 mm telefon jakıyla analog; HDMI ile dijital ve I²S (revizyon 2 itibarıyla) Analog, HDMI, I²S Mini-HDMI, PWM içindeki stereo ses
On-board depolama MicroSDHC slotu 4 GB eMMC flash bellek çip MicroSDHC
On-board ağ 10/100 Mbit/s Ethernet (8P8C) 10/100 Mbit/s Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 4.1 Yok
Çevre birimleri 17× GPIO 46× GPIO 40× GPIO
Güç derecesi 800 mA (4.0 W) 200 mA (1 W) ~160 mA (0.8 W)
Güç kaynağı 5V MicroUSB ya da GPIO başlığı
Boyut 85.60 mm × 56.5 mm 67.6 mm × 30 mm 65 mm × 30 mm × 5 mm

Raspberry Pi Şemaları

Ayrıca bakınız



This article uses material from the Wikipedia article "Raspberry Pi", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electronics & PCB Engineering

Cadence, Mentor Graphics, Eagle CAD, Altium Designer, AUTODESK EAGLE, Cadence Allegro, DesignSpark PCB , Mentor PADS, Mentor Xpedition, Novarm DipTrace, Pulsonix, TARGET 3001!, Xpedition xDX Designer, Zuken CADSTAR, Altium P-CAD, Agnisys, Altera Quartus, OrCAD, kiCAD, Solido Design Automation, ELectronics, PCB, Curcuit Board, 3D drawings, 3D library, 3D content, PCB Design, 2D symbols, 2D drawings, 2D icons, 2D schematics