powered by CADENAS

Social Share

Nobelyum (19539 views - Periodic Table Of Elements)

Nobelyum (UFA: /ˌnə(ʊ)ˈbiːliəm/), amerikyum veya küriyumdan elde edilen yapay element. 1957'de Nobel fizik enstitüsü tarafından bulunmuştur.
Go to Article

Nobelyum

Nobelyum

Nobelyum (No)

H Periyodik tablo He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba   Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo  
  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  


Temel özellikleri
Atom numarası {{{Atom_numarası}}}
Element serisi Aktinitler
Grup, periyot, blok ?, [[{{{Periyot}}}. periyot elementleri|{{{Periyot}}}]], f
Görünüş {{{Görünüş}}}
Atom ağırlığı {{{Atom_ağırlığı}}} g/mol
Elektron dizilimi Rn 5f14 7s2
Enerji seviyesi başına
Elektronlar
2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
CAS kayıt numarası {{{CAS_kayıt_numarası}}}
Fiziksel Özellikleri
Maddenin hâli katı
Sıvı hâldeki yoğunluğu  ? g/cm³
Ergime noktası 1100 °K
827 °C
Kaynama noktası °K
°C
Ergime ısısı kJ/mol
Buharlaşma ısısı kJ/mol
Atom özellikleri
Kristal yapısı
Yükseltgenme seviyeleri
Elektronegatifliği 1.3 Pauling ölçeği
İyonlaşma enerjisi 642 kJ/mol
Atom yarıçapı pm
Atom yarıçapı (hes.) pm
Kovalent yarıçapı pm
Van der Waals yarıçapı pm
Diğer özellikleri
Elektrik direnci nΩ·m (20°C'de)
Isıl iletkenlik W/(m·K)
Isıl genleşme µm/(m·K) (25°C'de)
Ses hızı m/s ('de)
Mohs sertliği
Vickers sertliği MPa
Brinell sertliği MPa

Nobelyum (UFA: /ˌnə(ʊ)ˈbiːliəm/), amerikyum veya küriyumdan elde edilen yapay element. 1957'de Nobel fizik enstitüsü tarafından bulunmuştur.



This article uses material from the Wikipedia article "Nobelyum", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry