powered by CADENAS

Social Share

Mendelevyum (11789 views - Periodic Table Of Elements)

Mendelevyum, atom numarası 101, kütle numarası 256 olan, izotopu 1957'de yapay olarak elde edilmiş olan element. Kısaltması Md. Bu elemente Dimitri Mendeleyev'den sonra bu isim verilmiştir.
Go to Article

Mendelevyum

Mendelevyum

Mendelevyum (Md)

H Periyodik tablo He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba   Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo  
  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  


Temel özellikleri
Atom numarası 101
Element serisi Aktinitler
Grup, periyot, blok -, 7, f
Görünüş bilinmiyor
Atom ağırlığı 258 g/mol
Elektron dizilimi [Rn] 5f13 7s2
Enerji seviyesi başına
Elektronlar
2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
CAS kayıt numarası 7440-11-1
Fiziksel Özellikleri
Maddenin hâli katı
Sıvı hâldeki yoğunluğu g/cm³
Ergime noktası 1100 °K
827 °C
Kaynama noktası °K
°C
Ergime ısısı kJ/mol
Buharlaşma ısısı kJ/mol
Atom özellikleri
Kristal yapısı
Yükseltgenme seviyeleri 2, 3
Elektronegatifliği 1.3 Pauling ölçeği
İyonlaşma enerjisi 635 kJ/mol
Atom yarıçapı pm
Atom yarıçapı (hes.) pm
Kovalent yarıçapı pm
Van der Waals yarıçapı pm
Diğer özellikleri
Elektrik direnci nΩ·m (20°C'de)
Isıl iletkenlik W/(m·K)
Isıl genleşme µm/(m·K) (25°C'de)
Ses hızı m/s ('de)
Mohs sertliği
Vickers sertliği MPa
Brinell sertliği MPa

Mendelevyum, atom numarası 101, kütle numarası 256 olan, izotopu 1957'de yapay olarak elde edilmiş olan element. Kısaltması Md. Bu elemente Dimitri Mendeleyev'den sonra bu isim verilmiştir.



This article uses material from the Wikipedia article "Mendelevyum", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry