powered by CADENAS

Social Share

Berkelyum (18278 views - Periodic Table Of Elements)

Berkelyum, atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küriyumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk şeklindedir.
Go to Article

Berkelyum

Berkelyum

Berkelyum (Bk)

H Periyodik tablo He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba   Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo  
  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  


Temel özellikleri
Atom numarası 97
Element serisi Aktinitler
Grup, periyot, blok n/a, 7, f
Görünüş gümüşi
Atom ağırlığı 247 g/mol
Elektron dizilimi [Rn] 5f9 7s2
Enerji seviyesi başına
Elektronlar
2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
CAS kayıt numarası 7440-40-6
Fiziksel Özellikleri
Maddenin hâli katı
Yoğunluk (alfa) 14.78 g/cm³
Sıvı hâldeki yoğunluğu g/cm³
Ergime noktası 1259 (beta) °K
986 °C
Kaynama noktası °K
°C
Ergime ısısı kJ/mol
Buharlaşma ısısı kJ/mol
Atom özellikleri
Kristal yapısı Heksanogal
Yükseltgenme seviyeleri 3, 4
Elektronegatifliği 1,3 Pauling ölçeği
İyonlaşma enerjisi 601 kJ/mol
Atom yarıçapı 170 pm
Atom yarıçapı (hes.) pm
Kovalent yarıçapı pm
Van der Waals yarıçapı pm
Diğer özellikleri
Elektrik direnci nΩ·m (20°C'de)
Isıl iletkenlik W/(m·K)
Isıl genleşme µm/(m·K) (25°C'de)
Ses hızı m/s ('de)
Mohs sertliği
Vickers sertliği MPa
Brinell sertliği MPa

Berkelyum, atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küriyumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk şeklindedir.



This article uses material from the Wikipedia article "Berkelyum", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry