powered by CADENAS

Social Share

Neptünyum (26403 views - Periodic Table Of Elements)

Neptünyum (Np), Uranyumun nötronlarla bombardımanından yapay olarak elde edilen, atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, radyoaktif bir element.
Go to Article

Neptünyum

Neptünyum

Neptünyum (Np)

H Periyodik tablo He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba   Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo  
  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  


Temel özellikleri
Atom numarası 93
Element serisi Aktinitler
Grup, periyot, blok n/a, 7, f
Görünüş gümüşî
Atom ağırlığı 237 g/mol
Elektron dizilimi [Rn] 5f4 6d1 7s2
Enerji seviyesi başına
Elektronlar
2, 8, 18, 32, 22, 19, 2
CAS kayıt numarası 7439-99-8
Fiziksel Özellikleri
Maddenin hâli katı
Yoğunluk 20,45 g/cm³
Sıvı hâldeki yoğunluğu g/cm³
Ergime noktası 910 °K
637 °C
Kaynama noktası 4273 °K
4000 °C
Ergime ısısı 3,20 kJ/mol
Buharlaşma ısısı 336 kJ/mol
Isı kapasitesi 29,46 J/(mol·K)
Atom özellikleri
Kristal yapısı
Yükseltgenme seviyeleri 7, 6, 5, 4, 3
Elektronegatifliği 1,36 Pauling ölçeği
İyonlaşma enerjisi 1st: 604,5 kJ/mol
Atom yarıçapı 155 pm
Atom yarıçapı (hes.) pm
Kovalent yarıçapı 190±1 pm
Van der Waals yarıçapı pm
Diğer özellikleri
Elektrik direnci (22 °C) 1,220 nΩ·m (20°C'de)
Isıl iletkenlik (300 K) 6,3 W/(m·K)
Isıl genleşme µm/(m·K) (25°C'de)
Ses hızı m/s ('de)
Mohs sertliği
Vickers sertliği MPa
Brinell sertliği MPa

Neptünyum (Np), Uranyumun nötronlarla bombardımanından yapay olarak elde edilen, atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, radyoaktif bir element.

Tarihçe

93 atom numaralı Neptünyum transuranyum ailesi olarak bilinen elementlerden birisi olup yapay olarak elde edilebilen radyoaktif bir elementtir ve hatta Neptünyum sentetik olarak ilk üretilen transuranyum elementidir. Neptünyumun 239 kütle numaralı izotopu, 1940 yılında Edwin M. McMillan ve P. H. Abelson tarafından Berkeley Laboratuvarında Uranyumun siklotrondan üretilen nötronlarla bombardıman edilmesiyle elde edilmiştir.

Doğadaki Varlığı

Uzun bir süre Neptünyum'un doğada bulunmadığına inanılmış, fakat son yapılan araştırmalarda,nötronların neden olduğu transmutasyon (dönüşüm) reaksiyonları nedeniyle, uranyum madenlerinde eser miktarda oluştuğu anlaşılmıştır. Ancak, bunun herhangi bir maden değeri olmadığından, Dünya'da Neptünyum madenciliği diye bir olgu da bulunmamaktadır.

Üretim

Neptünyumu yüksek miktarlarda elde edebilmenin tek yolu nükleer reaktörlerde veya hızlandırıcılarda Uranyumun nötronlarla bombardımanıdır. Bunun sonucunda oluşan Neptünyum, bombardıman edilen veya reaktörlerde yakıt olarak kullanılan Uranyumun yeniden işlenmesi ile elde edilebilir [1] ve bu yöntem de ileri düzeyde nükleer teknolojinin var olmasını gerektirmektedir.

Nükleer teknoloji alanında ileri seviyedeki ülkeler daha çok araştırma amaçlı (nötron detektörleri gibi) kullanım için Neptünyumu yapay olarak üretmektedirler. Üretilen ilk transuranium elementidir. Amerikalı iki fizikçi Edwin M. McMillan ve Phillip H.Abelson ilk kez neptünyum izotop Np-239’u uranyum nötronlarıyla bombardıman ederek biçimlendirdiler. (1940) Neptünyumun çeşitli izotopları vardır. En iyi bilineni Np-237’dir. Yarı ömrü 2140000 yıldır.



This article uses material from the Wikipedia article "Neptünyum", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry