powered by CADENAS

Social Share

Lutesyum (19571 views - Periodic Table Of Elements)

Lutesyum, atom numarası 71, atom ağırlığı 174,967 olan, iterbiyumun çözüşmesi ile oluşan, renksiz tuzlar veren, henüz uygulama alanı olmayan çok ender bir element. Sembolü Lu. Lutesyum metali ilk kez 1907 yılında Georges Urbain ve Baron Carol Auer von Welsbach tarafından keşfedilmiştir. Lutesyum metali lantanoidler mineralleri içerisinde bulunur. En bilinenleri xenotim, monazit ve bastnaesittir. Saf olarak lutesyum eldesi florür bileşiğinin kalsiyum ile indirgenmesi sonucunda gerçekleşir.
Go to Article

Lutesyum

Lutesyum

Lutesyum (Lu)

H Periyodik tablo He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba   Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo  
  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  


Temel özellikleri
Atom numarası 71
Element serisi Geçiş metalleri
Grup, periyot, blok -, 6, f
Görünüş renksiz
Atom ağırlığı 174.9668(4) g/mol
Elektron dizilimi [Xe] 6s2 4f14 5d1
Enerji seviyesi başına
Elektronlar
2, 8, 18, 32, 9, 2
CAS kayıt numarası {{{CAS_kayıt_numarası}}}
Fiziksel Özellikleri
Maddenin hâli katı
Yoğunluk 9.841 g/cm³
Sıvı hâldeki yoğunluğu 9.3 g/cm³
Ergime noktası 1925 °K
1652 °C
Kaynama noktası 3675 °K
3402 °C
Ergime ısısı 22 kJ/mol
Buharlaşma ısısı 414 kJ/mol
Isı kapasitesi 26.86 J/(mol·K)
Atom özellikleri
Kristal yapısı Hegzagonal
Yükseltgenme seviyeleri ± 3, 2, 1 (kuvvetli asidik oksit)
Elektronegatifliği 1,27 Pauling ölçeği
İyonlaşma enerjisi 523.5 kJ/mol
Atom yarıçapı 174 pm
Atom yarıçapı (hes.) pm
Kovalent yarıçapı 187±8 pm
Van der Waals yarıçapı pm
Diğer özellikleri
Elektrik direnci  ? nΩ·m (20°C'de)
Isıl iletkenlik 16.4 W/(m·K)
Isıl genleşme 9.9 µm/(m·K) (25°C'de)
Ses hızı m/s ('de)
Mohs sertliği ---
Vickers sertliği --- MPa
Brinell sertliği --- MPa
%99,995 saflıkta süblimleşmiş lutesyum dentritler ve 1 cm3 hacminde lutesyum küp (%99,9).

Lutesyum, atom numarası 71, atom ağırlığı 174,967 olan, iterbiyumun çözüşmesi ile oluşan, renksiz tuzlar veren, henüz uygulama alanı olmayan çok ender bir element. Sembolü Lu.

Lutesyum metali ilk kez 1907 yılında Georges Urbain ve Baron Carol Auer von Welsbach tarafından keşfedilmiştir.

Lutesyum metali lantanoidler mineralleri içerisinde bulunur. En bilinenleri xenotim, monazit ve bastnaesittir.

Saf olarak lutesyum eldesi florür bileşiğinin kalsiyum ile indirgenmesi sonucunda gerçekleşir.



This article uses material from the Wikipedia article "Lutesyum", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry