powered by CADENAS

Social Share

Terbiyum (17773 views - Periodic Table Of Elements)

Terbiyum (kısaltması Tb), atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Tb sembolüyle gösterilen, nâdir toprak metallerinden bir element. Periyodik tabloda IIIB grubunda bulunur. Metalik terbiyum gümüş beyazı renktedir. Ancak havada oksitlenerek kararır. Tabiatta bolluk bakımından nâdir toprak metallerinden en az bulunanıdır. Nâdir toprak metalleri minerallerinde bulunur fakat toryum kaynağı olan monazit kumlarından yan ürün olarak elde edilir. Atom numarası 65, atom ağırlığı 158,925, erime noktası 1360 °C ve kaynama noktası 3041 °C’dir. Elektron düzeni (Xe) 4f9 6 s2 dir. Bileşiklerinde hem +4 hem de +3 değerlikli olabilir. Atom numarası: 65 Simge: Tb Kütle numarası: 158.924 Kaynama Noktası (°C): 2800 Erime Noktası (°C): 1356 Yoğunluk: 8.27 Buharlaşma Isısı: 70 Kaynaşma (füzyon) Isısı: 3.9 Elektriksel iletkenlik: 0.009 Isıl iletkenlik: -- Özgül Isı Kapasitesi: 0.044
Go to Article

Terbiyum

Terbiyum

Terbiyum (Tb)

H Periyodik tablo He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba   Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo  
  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  


Temel özellikleri
Atom numarası 65
Element serisi Lantanitler
Grup, periyot, blok -, 6, f
Görünüş gümüşi beyaz
Atom ağırlığı 158.92535 g/mol
Elektron dizilimi [Xe] 4f9 6s2
Enerji seviyesi başına
Elektronlar
2, 8, 18, 27, 8, 2
CAS kayıt numarası
Fiziksel Özellikleri
Maddenin hâli katı
Yoğunluk 8.23 g/cm³
Sıvı hâldeki yoğunluğu 7.65 g/cm³
Ergime noktası 1629 °K
1356 °C
Kaynama noktası 3503 °K
3230 °C
Ergime ısısı 10.15 kJ/mol
Buharlaşma ısısı 293 kJ/mol
Isı kapasitesi 28.91 J/(mol·K)
Atom özellikleri
Kristal yapısı Heksagonal
Yükseltgenme seviyeleri 4, 3, 2, 1
Elektronegatifliği 1.2 Pauling ölçeği
İyonlaşma enerjisi 565.8 kJ/mol
Atom yarıçapı 177 pm
Atom yarıçapı (hes.) pm
Kovalent yarıçapı 194±5 pm
Van der Waals yarıçapı pm
Diğer özellikleri
Elektrik direnci 1.150 µ nΩ·m (20°C'de)
Isıl iletkenlik 11.1 W/(m·K)
Isıl genleşme 10.3 µm/(m·K) (25°C'de)
Ses hızı 2620 m/s ('de)
Mohs sertliği
Vickers sertliği 863 MPa
Brinell sertliği 677 MPa

Terbiyum (kısaltması Tb), atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element.

Tb sembolüyle gösterilen, nâdir toprak metallerinden bir element. Periyodik tabloda IIIB grubunda bulunur.

Metalik terbiyum gümüş beyazı renktedir. Ancak havada oksitlenerek kararır. Tabiatta bolluk bakımından nâdir toprak metallerinden en az bulunanıdır. Nâdir toprak metalleri minerallerinde bulunur fakat toryum kaynağı olan monazit kumlarından yan ürün olarak elde edilir.

Atom numarası 65, atom ağırlığı 158,925, erime noktası 1360 °C ve kaynama noktası 3041 °C’dir. Elektron düzeni (Xe) 4f9 6 s2 dir. Bileşiklerinde hem +4 hem de +3 değerlikli olabilir.

  • Atom numarası: 65
  • Simge: Tb
  • Kütle numarası: 158.924
  • Kaynama Noktası (°C): 2800
  • Erime Noktası (°C): 1356
  • Yoğunluk: 8.27
  • Buharlaşma Isısı: 70
  • Kaynaşma (füzyon) Isısı: 3.9
  • Elektriksel iletkenlik: 0.009
  • Isıl iletkenlik: --
  • Özgül Isı Kapasitesi: 0.044

Dış bağlantılar



This article uses material from the Wikipedia article "Terbiyum", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry