powered by CADENAS

Social Share

Gadolinyum (19779 views - Periodic Table Of Elements)

Gadolinyum (kısaltması Gd), atom numarası 64, atom ağırlığı 156,9 olan, yüksek sıcaklıkta eriyen, birtakım tuzları bilinen, parlak gri renkte katı element. Manyetokalorik etkisi yüksektir. Manyetik soğutucu olarak kullanılır.
Go to Article

Gadolinyum

Gadolinyum

Gadolinyum (Gd)

H Periyodik tablo He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba   Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo  
  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  


Temel özellikleri
Atom numarası 64
Element serisi Lantanitler
Grup, periyot, blok -, 6, f
Görünüş gümüşi beyaz
Atom ağırlığı 157.25 g/mol
Elektron dizilimi [Xe] 4f7 5d1 6s2
Enerji seviyesi başına
Elektronlar
2, 8, 18, 25, 9, 2
CAS kayıt numarası 7440-54-2
Fiziksel Özellikleri
Maddenin hâli katı
Yoğunluk 7,90 g/cm³
Sıvı hâldeki yoğunluğu 7,4 g/cm³
Ergime noktası 1585 °K
1312 °C
Kaynama noktası 3546 °K
3273 °C
Ergime ısısı 10,05 kJ/mol
Buharlaşma ısısı 301,3 kJ/mol
Isı kapasitesi 37,3 J/(mol·K)
Atom özellikleri
Kristal yapısı Heksanogal
Yükseltgenme seviyeleri 1, 2, 3
Elektronegatifliği 1,20 Pauling ölçeği
İyonlaşma enerjisi 593.4 kJ/mol
Atom yarıçapı 180 pm
Atom yarıçapı (hes.) pm
Kovalent yarıçapı 196±6 pm
Van der Waals yarıçapı pm
Diğer özellikleri
Elektrik direnci 1.310 µ nΩ·m (20°C'de)
Isıl iletkenlik 10,6 W/(m·K)
Isıl genleşme 9.4 µm/(m·K) (25°C'de)
Ses hızı 2680 m/s (20 C'de)
Mohs sertliği
Vickers sertliği 570 MPa
Brinell sertliği MPa

Gadolinyum (kısaltması Gd), atom numarası 64, atom ağırlığı 156,9 olan, yüksek sıcaklıkta eriyen, birtakım tuzları bilinen, parlak gri renkte katı element. Manyetokalorik etkisi yüksektir. Manyetik soğutucu olarak kullanılır.



This article uses material from the Wikipedia article "Gadolinyum", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry