powered by CADENAS

Social Share

Evropiyum (20036 views - Periodic Table Of Elements)

Avrupyum ve Avrupyum (Eu), atom numarası 63 olan kimyasal elementtir. İlk olarak 1901 yılında Eugene Demarcay tarafından bulunan, insan yapımı bir elementtir. Element gümüş renginde olup, renkli televizyonlarda kullanılır. Atomik ağırlığı: 151.964 Erime sıcaklığı: 822.0 °C Kaynama sıcaklığı: 1597.0 °C Nötron sayısı: 89 Sınıfı: seyrek toprak Kristal yapısı: kubik Öz kutle: 293k(g/cm³): 5.259
Go to Article

Evropiyum

Evropiyum

Evropiyum (Eu)

H Periyodik tablo He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba   Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo  
  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  


Temel özellikleri
Atom numarası 63
Element serisi Lantanitler
Grup, periyot, blok -, 6, f
Görünüş gümüşi beyaz
Atom ağırlığı 151.964 g/mol
Elektron dizilimi [Xe] 4f7 6s2
Enerji seviyesi başına
Elektronlar
2, 8, 18, 25, 8, 2
CAS kayıt numarası 7440-53-1
Fiziksel Özellikleri
Maddenin hâli katı
Yoğunluk 5,264 g/cm³
Sıvı hâldeki yoğunluğu 5,13 g/cm³
Ergime noktası 1099 °K
826 °C
Kaynama noktası 1802 °K
1529 °C
Ergime ısısı 9.21 kJ/mol
Buharlaşma ısısı 176 kJ/mol
Isı kapasitesi 27.66 J/(mol·K)
Atom özellikleri
Kristal yapısı Hacim Merkezli Kübik Kafes
Yükseltgenme seviyeleri 3, 2, 1
Elektronegatifliği 1,2 Pauling ölçeği
İyonlaşma enerjisi 547.1 kJ/mol
Atom yarıçapı 180 pm
Atom yarıçapı (hes.) pm
Kovalent yarıçapı 198±6 pm
Van der Waals yarıçapı pm
Diğer özellikleri
Elektrik direnci 0.900 µ nΩ·m (20°C'de)
Isıl iletkenlik 13.9 W/(m·K)
Isıl genleşme 35 µm/(m·K) (25°C'de)
Ses hızı m/s ('de)
Mohs sertliği
Vickers sertliği 167 MPa
Brinell sertliği MPa

Avrupyum ve Avrupyum (Eu), atom numarası 63 olan kimyasal elementtir.

İlk olarak 1901 yılında Eugene Demarcay tarafından bulunan, insan yapımı bir elementtir. Element gümüş renginde olup, renkli televizyonlarda kullanılır.

  • Atomik ağırlığı: 151.964
  • Erime sıcaklığı: 822.0 °C
  • Kaynama sıcaklığı: 1597.0 °C
  • Nötron sayısı: 89
  • Sınıfı: seyrek toprak
  • Kristal yapısı: kubik
  • Öz kutle: 293k(g/cm³): 5.259


This article uses material from the Wikipedia article "Evropiyum", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry