powered by CADENAS

Social Share

Praseodim (17532 views - Periodic Table Of Elements)

Praseodim (Kısaltması/sembol Pr), atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element. Atomik yığın: 140.90765 amu Erime noktası: 935.0 °C (1208.15 °K, 1715.0 °F) Kaynama noktası: 3127.0 °C (3400.15 °K, 5660.6 °F) Proton ve elektron sayısı: 59 Nötron sayısı: 82 Sınıfı: Lantanitler (Yeryüzünde nadir bulunuyor.) Kristal yapısı: Hekzagonal Yoğunluk: 6.77 g/cm³ Bulunuş tarihi: 1885 Buluşu yapan: C.F. Aver von Welsbach
Go to Article

Praseodim

Praseodim

Praseodim (Pr)

H Periyodik tablo He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba   Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo  
  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  


Temel özellikleri
Atom numarası 59
Element serisi Lantanitler
Grup, periyot, blok -, 6, f
Görünüş grimsi beyaz
Atom ağırlığı 140.90765 g/mol
Elektron dizilimi [Xe] 4f3 6s2
Enerji seviyesi başına
Elektronlar
2, 8, 18, 21, 8, 2
CAS kayıt numarası 7440-10-0
Fiziksel Özellikleri
Maddenin hâli katı
Yoğunluk 6.77 g/cm³
Sıvı hâldeki yoğunluğu 6.50 g/cm³
Ergime noktası 1208 °K
935 °C
Kaynama noktası 3793 °K
3520 °C
Ergime ısısı 6.89 kJ/mol
Buharlaşma ısısı 331 kJ/mol
Isı kapasitesi 27.20 J/(mol·K)
Atom özellikleri
Kristal yapısı Heksagonal
Yükseltgenme seviyeleri 4, 3, 2
Elektronegatifliği 1.13 Pauling ölçeği
İyonlaşma enerjisi kJ/mol
Atom yarıçapı 182 pm
Atom yarıçapı (hes.) pm
Kovalent yarıçapı 203±7 pm
Van der Waals yarıçapı pm
Diğer özellikleri
Elektrik direnci 0.700 µ nΩ·m (20°C'de)
Isıl iletkenlik 12.5 W/(m·K)
Isıl genleşme 6.7 µm/(m·K) (25°C'de)
Ses hızı 2280 m/s ('de)
Mohs sertliği
Vickers sertliği 400 MPa
Brinell sertliği 481 MPa

Praseodim (Kısaltması/sembol Pr), atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element.

  • Atomik yığın: 140.90765 amu
  • Erime noktası: 935.0 °C (1208.15 °K, 1715.0 °F)
  • Kaynama noktası: 3127.0 °C (3400.15 °K, 5660.6 °F)
  • Proton ve elektron sayısı: 59
  • Nötron sayısı: 82
  • Sınıfı: Lantanitler (Yeryüzünde nadir bulunuyor.)
  • Kristal yapısı: Hekzagonal
  • Yoğunluk: 6.77 g/cm³
  • Bulunuş tarihi: 1885
  • Buluşu yapan: C.F. Aver von Welsbach


This article uses material from the Wikipedia article "Praseodim", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry