powered by CADENAS

Social Share

Seryum (21539 views - Periodic Table Of Elements)

Seryum (simgesi Ce), atom numarası 58 ; atom ağırlığı 140,1 ; yoğunluğu = 6,7 ; 798 °C de eriyen, birleşme değeri bazı birleşiklerde 3, bazılarında 4 olan, gümüş parlaklığında, akkor temeline dayanan lambaların yapımında kullanılan bir element.
Go to Article

Seryum

Seryum

Seryum (Ce)

H Periyodik tablo He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba   Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo  
  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  


Temel özellikleri
Atom numarası 58
Element serisi Lantanitler
Grup, periyot, blok -, 6, f
Görünüş gümüşi beyaz
Atom ağırlığı 140.116 g/mol
Elektron dizilimi [Xe] 4f1 5d1 6s2[1]
Enerji seviyesi başına
Elektronlar
2, 8, 18, 19, 9, 2
CAS kayıt numarası 7440-45-1
Fiziksel Özellikleri
Maddenin hâli katı
Yoğunluk 6.770 g/cm³
Sıvı hâldeki yoğunluğu 6.55 g/cm³
Ergime noktası 1068 °K
795 °C
Kaynama noktası 3716 °K
3443 °C
Ergime ısısı 5.46 kJ/mol
Buharlaşma ısısı 398 kJ/mol
Isı kapasitesi 26.94 J/(mol·K)
Atom özellikleri
Kristal yapısı Yüzey Merkezli Kübik Kafes
Yükseltgenme seviyeleri 4, 3, 2, 1
Elektronegatifliği 1.12 Pauling ölçeği
İyonlaşma enerjisi 534.4 kJ/mol
Atom yarıçapı 181.8 pm
Atom yarıçapı (hes.) pm
Kovalent yarıçapı 204±9 pm
Van der Waals yarıçapı pm
Diğer özellikleri
Elektrik direnci 828 n nΩ·m (20°C'de)
Isıl iletkenlik 11.3 W/(m·K)
Isıl genleşme 6.3 µm/(m·K) (25°C'de)
Ses hızı 2100 m/s ('de)
Mohs sertliği 2.5
Vickers sertliği 270 MPa
Brinell sertliği 412 MPa

Seryum (simgesi Ce), atom numarası 58 ; atom ağırlığı 140,1 ; yoğunluğu = 6,7 ; 798 °C de eriyen, birleşme değeri bazı birleşiklerde 3, bazılarında 4 olan, gümüş parlaklığında, akkor temeline dayanan lambaların yapımında kullanılan bir element.

Kaynakça



This article uses material from the Wikipedia article "Seryum", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry