powered by CADENAS

Social Share

Ununseptiyum (27550 views - Periodic Table Of Elements)

Tennesin veya Ununseptiyum, periyodik tabloda atom numarası 117 ve sembolü Ts olan kimyasal elementtir. Elektrik bakımından iletkendir, ancak sıcaklığı çok az bir derecede iletir. Element 7A grubunda ve 7.periyotta yer alır. Hızlandırılmış kalsiyum iyonlarının berkelyum hedef tahtasını bombalaması sırasında kalsiyum ve berkelyum atomlarının çarpışması sonucunda elde edilir. Keşfi ilk olarak 2010 yılında duyurulmuş, başlangıçta "Ununseptiyum" olan adı ise Kasım 2016'da "Tennessin" olarak değiştirilmiştir.
Go to Article

Ununseptiyum

Ununseptiyum

Tennesin veya Ununseptiyum, periyodik tabloda atom numarası 117 ve sembolü Ts olan kimyasal elementtir. Elektrik bakımından iletkendir, ancak sıcaklığı çok az bir derecede iletir. Element 7A grubunda ve 7.periyotta yer alır. Hızlandırılmış kalsiyum iyonlarının berkelyum hedef tahtasını bombalaması sırasında kalsiyum ve berkelyum atomlarının çarpışması sonucunda elde edilir. Keşfi ilk olarak 2010 yılında duyurulmuş, başlangıçta "Ununseptiyum" olan adı ise Kasım 2016'da "Tennessin" olarak değiştirilmiştir.[1]

Dış bağlantılar

Kaynakça

  1. ^ "IUPAC Announces the Names of the Elements 113, 115, 117, and 118". IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry. 10 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20170210044006/https://iupac.org/iupac-announces-the-names-of-the-elements-113-115-117-and-118/. Erişim tarihi: 13 Şubat 2017. 


This article uses material from the Wikipedia article "Ununseptiyum", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry