powered by CADENAS

Social Share

Flerovyum (19856 views - Periodic Table Of Elements)

Flerovyum, 4a metal grubundan, 114 atom numaralı kimyasal elementtir. Sembolü Fl 'dir (önceden Uuq). 1999 yılında Rusya'daki Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsü'nde bulunmuştur. Geçici olarak ununkuadyum (< un: bir, quadro: dört) biçiminde kullanılan elementin adı IUPAC tarafından 30 Mayıs 2012 tarihinde kalıcı biçimde flerovyum olarak değiştirilmiştir. Sovyet nükleer fizikçisi Giorgi Flyorov'un adına ithafen flerovyum denmiştir. Bağıl atom kütlesi 289'dur. Erime noktası, kaynama noktası, yoğunluğu, atom çapı, elektronegatifliği, elektron dizilimi veya yükseltgenme basamağı henüz bilinmiyor. Bilinmemesinin sebebi nükleer reaktörlerde tepkime sonucu ortaya çıkması ve çok kısa bir an için kararlı halini korumasıdır. Çabucak bozunduğu için gözlemlenememektedir. Radyoizotopları yoktur.
Go to Article

Flerovyum

Flerovyum

Flerovyum (Fl)

H Periyodik tablo He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba   Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo  
  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  


Temel özellikleri
Atom numarası 114
Element serisi Zayıf metaller
Grup, periyot, blok 14, 7, p
Görünüş bilinmiyor
Atom ağırlığı 289 g/mol
Elektron dizilimi [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
(tahmini)
Enerji seviyesi başına
Elektronlar
2, 8, 18, 32, 32, 18, 4
(tahmini)
CAS kayıt numarası 54085-16-4
Fiziksel Özellikleri
Maddenin hâli katı
Yoğunluk 22 g/cm³
Sıvı hâldeki yoğunluğu g/cm³
Ergime noktası 340 °K
70 °C
Kaynama noktası 420 °K
150 °C
Ergime ısısı kJ/mol
Buharlaşma ısısı kJ/mol
Atom özellikleri
Kristal yapısı
Yükseltgenme seviyeleri
Elektronegatifliği Pauling ölçeği
İyonlaşma enerjisi 823.9 kJ/mol
Atom yarıçapı 160 pm
Atom yarıçapı (hes.) pm
Kovalent yarıçapı 171–177 pm
Van der Waals yarıçapı pm
Diğer özellikleri
Elektrik direnci nΩ·m (20°C'de)
Isıl iletkenlik W/(m·K)
Isıl genleşme µm/(m·K) (25°C'de)
Ses hızı m/s ('de)
Mohs sertliği
Vickers sertliği MPa
Brinell sertliği MPa

Flerovyum, 4a metal grubundan, 114 atom numaralı kimyasal elementtir. Sembolü Fl 'dir (önceden Uuq). 1999 yılında Rusya'daki Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsü'nde bulunmuştur. Geçici olarak ununkuadyum (< un: bir, quadro: dört) biçiminde kullanılan elementin adı IUPAC tarafından 30 Mayıs 2012 tarihinde kalıcı biçimde flerovyum olarak değiştirilmiştir[1]. Sovyet nükleer fizikçisi Giorgi Flyorov'un adına ithafen flerovyum denmiştir.

Bağıl atom kütlesi 289'dur. Erime noktası, kaynama noktası, yoğunluğu, atom çapı, elektronegatifliği, elektron dizilimi veya yükseltgenme basamağı henüz bilinmiyor. Bilinmemesinin sebebi nükleer reaktörlerde tepkime sonucu ortaya çıkması ve çok kısa bir an için kararlı halini korumasıdır. Çabucak bozunduğu için gözlemlenememektedir.

Radyoizotopları yoktur.

Kaynakça



This article uses material from the Wikipedia article "Flerovyum", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry