powered by CADENAS

Social Share

Bohriyum (17326 views - Periodic Table Of Elements)

Bohriyum veya eka-renyum, atom numarası 107, atom ağırlığı 264 olan, 25 °C'de katı olduğu, gümüş renginde veya gri renkte olduğu tahmin edilen yapay bir element (simgesi Bh). İsmini ünlü fizikçi Niels Bohr anısına almıştır.
Go to Article

Bohriyum

Bohriyum

Bohriyum (Bh)

H Periyodik tablo He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba   Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo  
  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  


Temel özellikleri
Atom numarası 107
Element serisi Geçiş metalleri
Grup, periyot, blok 7, 7, d
Görünüş bilinmiyor
Atom ağırlığı 270 g/mol
Elektron dizilimi [Rn] 5f14 6d5 7s2
(calculated)[1]
Enerji seviyesi başına
Elektronlar
2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
(tahmini)
CAS kayıt numarası 54037-14-8
Fiziksel Özellikleri
Maddenin hâli katı
Yoğunluk 37(yahmini) g/cm³
Sıvı hâldeki yoğunluğu g/cm³
Ergime noktası °K
°C
Kaynama noktası °K
°C
Ergime ısısı kJ/mol
Buharlaşma ısısı kJ/mol
Atom özellikleri
Kristal yapısı Heksanogal
Yükseltgenme seviyeleri 7, 5, 4, 3 (tahmini)
Elektronegatifliği 742.9 Pauling ölçeği
İyonlaşma enerjisi kJ/mol
Atom yarıçapı pm
Atom yarıçapı (hes.) pm
Kovalent yarıçapı pm
Van der Waals yarıçapı pm
Diğer özellikleri
Elektrik direnci nΩ·m (20°C'de)
Isıl iletkenlik W/(m·K)
Isıl genleşme µm/(m·K) (25°C'de)
Ses hızı m/s ('de)
Mohs sertliği
Vickers sertliği MPa
Brinell sertliği MPa

Bohriyum veya eka-renyum, atom numarası 107, atom ağırlığı 264 olan, 25 °C'de katı olduğu, gümüş renginde veya gri renkte olduğu tahmin edilen yapay bir element (simgesi Bh). İsmini ünlü fizikçi Niels Bohr anısına almıştır.

Kaynakça

  1. ^ Johnson, E.; Fricke, B.; Jacob, T.; Dong, C. Z.; Fritzsche, S.; Pershina, V. (2002). "Ionization potentials and radii of neutral and ionized species of elements 107 (bohrium) and 108 (hassium) from extended multiconfiguration Dirac–Fock calculations". The Journal of Chemical Physics 116: 1862. Bibcode 2002JChPh.116.1862J. DOI:10.1063/1.1430256. 


This article uses material from the Wikipedia article "Bohriyum", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry