powered by CADENAS

Social Share

Rutherfordiyum (16556 views - Periodic Table Of Elements)

Rutherfordiyum ya da Kurçatovyum , Albert Ghiorso tarafından 1969 yılında bulunmuş geçiş elementlerinden biri. Atom numarası 104 olan element, Rf veya Ku harfleriyle sembolize edilmiştir. Nötron sayısı ise 157'dir. Doğada bulunamaz, sadece laboratuvar ortamında elde edilebilir. Radyoaktif bir elementtir. Erime ve kaynama noktası tahminen (sırasıyla) 2100 °C ve 5500 °C olarak bilinir.
Go to Article

Rutherfordiyum

Rutherfordiyum

Rutherfordiyum ya da Kurçatovyum , Albert Ghiorso tarafından 1969 yılında bulunmuş geçiş elementlerinden biri. Atom numarası 104 olan element, Rf veya Ku harfleriyle sembolize edilmiştir. Nötron sayısı ise 157'dir. Doğada bulunamaz, sadece laboratuvar ortamında elde edilebilir. Radyoaktif bir elementtir. Erime ve kaynama noktası tahminen (sırasıyla) 2100 °C ve 5500 °C olarak bilinir.

Özellikler

  • Grubu: 4b (geçiş elementi - transaktinid)
  • Bağıl atom kütlesi: 261
  • Oda sıcaklığında: (Tahminen) katı
  • Erime noktası: (Tahminen) 2100 °C
  • Kaynama noktası: (Tahminen) 5500 °C
  • Yoğunluğu: 23.2 gram/santimetreküp (Tahminen)
  • Keşfi: 1969 - a.ghiorso, nurmia, harris, k.a.y. eskola, p.l. eskola
  • Atom çapı: bilinmiyor
  • Elektronegatifliği: bilinmiyor
  • Elektron dizilimi: 1s22s2p63s2p6d104s2p6d10f145s2p6d10f146s2p6d27s2
  • Yükseltgenme basamağı (sayısı): bilinmiyor


This article uses material from the Wikipedia article "Rutherfordiyum", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry