powered by CADENAS

Social Share

Volfram (24660 views - Periodic Table Of Elements)

Volfram veya diğer adıyla tungsten atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85 olan ve kimyasal simgesi W ile gösterilen (L. wolframium), yoğunluğu 19,3 g/cm³ olan, 3482 °C'de eriyebilen kimyasal bir element. Çok sert, ağır, çelik gri ya da beyaz renkte geçiş metallerinden biri olan tungsten, wolframite ve scheelite içeren madenlerde bulunur. Tungsten, sağlam fiziksel yapısı ve alaşım olmayan maddeler arasında yüksek erime sıcaklığı olan önemli bir maddedir. Saf haliyle bazı elektronik uygulamalarda kullanılır, ancak çoğunlukla bileşik ya da alaşım olarak, ampullerin lamba tellerinde, X ışını cihazlarında ve uzay teknolojisi yüksek performans alaşımlarında kullanılır. Adı İsveççe, Danca ve Norveççedeki anlamı ağır taş olan 'tung sten' kelime grubundan gelse de bu üç ülkede bu element için 'Volfram' kullanılır. Volfram elektronik uygulamalarda kullanılır. Ayrıca tungsten maddesi vanadium dioksit ile birleşerek evimizde bulunan güneşin sıcaklığını hissetmemizi azaltan cam içindeki ince filmdir. NOT :Ayrıca tungsten telinin direnci oldukça yüksektir... NOT:Fiziksel ufalanmaya karşı çok dayanıklıdır.
Go to Article

Volfram

Volfram

Tungsten (W)

H Periyodik tablo He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba   Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo  
  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  


Temel özellikleri
Atom numarası 74

Kimyasal_seri=Geçiş metalleri

Element serisi [[{{{Kimyasal_seri}}}]]
Grup, periyot, blok 6, 6, d
Görünüş Parlak grimsi beyaz

Atom ağırlığı 183.84(3) g/mol
Elektron dizilimi Xe 4f14 5d4 6s2
Enerji seviyesi başına
Elektronlar
2, 8, 18, 32, 12, 2
CAS kayıt numarası {{{CAS_kayıt_numarası}}}
Fiziksel Özellikleri
Maddenin hâli katı
Yoğunluk 19.25 g/cm³
Sıvı hâldeki yoğunluğu 17.6 g/cm³
Ergime noktası 3683 °K
3410 °C
Kaynama noktası 3684.15 °K
5555 °C
Ergime ısısı 52.31 kJ/mol
Buharlaşma ısısı 806.7 kJ/mol
Isı kapasitesi 24.27 J/(mol·K)
Atom özellikleri
Kristal yapısı Kübik
Yükseltgenme seviyeleri (6+), (5+), (4+), (3+), (2+)
Elektronegatifliği 2.36 Pauling ölçeği
İyonlaşma enerjisi 770 kJ/mol
Atom yarıçapı 135 pm
Atom yarıçapı (hes.) 193 pm
Kovalent yarıçapı 146 pm
Van der Waals yarıçapı  ? pm
Diğer özellikleri
Elektrik direnci 52.8 nΩ·m (20°C'de)
Isıl iletkenlik 173 W/(m·K)
Isıl genleşme 4.5 µm/(m·K) (25°C'de)
Ses hızı 4620 m/s (20 °C'de)
Mohs sertliği 7,5
Vickers sertliği 3430 MPa
Brinell sertliği 2570 MPa

Volfram veya diğer adıyla tungsten atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85 olan ve kimyasal simgesi W ile gösterilen (L. wolframium), yoğunluğu 19,3 g/cm³ olan, 3482 °C'de eriyebilen kimyasal bir element. Çok sert, ağır, çelik gri ya da beyaz renkte geçiş metallerinden biri olan tungsten, wolframite ve scheelite içeren madenlerde bulunur. Tungsten, sağlam fiziksel yapısı ve alaşım olmayan maddeler arasında yüksek erime sıcaklığı olan önemli bir maddedir. Saf haliyle bazı elektronik uygulamalarda kullanılır, ancak çoğunlukla bileşik ya da alaşım olarak, ampullerin lamba tellerinde, X ışını cihazlarında ve uzay teknolojisi yüksek performans alaşımlarında kullanılır.

Adı İsveççe, Danca ve Norveççedeki anlamı ağır taş olan 'tung sten' kelime grubundan gelse de bu üç ülkede bu element için 'Volfram' kullanılır. Volfram elektronik uygulamalarda kullanılır.

Ayrıca tungsten maddesi vanadium dioksit ile birleşerek evimizde bulunan güneşin sıcaklığını hissetmemizi azaltan cam içindeki ince filmdir.

NOT :Ayrıca tungsten telinin direnci oldukça yüksektir... NOT:Fiziksel ufalanmaya karşı çok dayanıklıdır.



This article uses material from the Wikipedia article "Volfram", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry