powered by CADENAS

Social Share

Renyum (21746 views - Periodic Table Of Elements)

Renyum, Atom numarası 75, atom ağırlığı 186,2, yoğunluğu 21 olan, parlak beyaz renkte ve 3150 °C'de eriyen bir element. Kısaltması Re.
Go to Article

Renyum

Renyum

Renyum (Re)

H Periyodik tablo He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba   Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo  
  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  


Temel özellikleri
Atom numarası 75
Element serisi Geçiş metalleri
Grup, periyot, blok 6, 7, d
Görünüş
Atom ağırlığı 186.207 g/mol
Elektron dizilimi [Xe] 4f14 5d5 6s2
Enerji seviyesi başına
Elektronlar
2, 8, 18, 32, 13, 2
CAS kayıt numarası 7440-15-5
Fiziksel Özellikleri
Maddenin hâli katı
Yoğunluk 21.02 g/cm³
Sıvı hâldeki yoğunluğu 18.9 g/cm³
Ergime noktası 3459 °K
3186 °C
Kaynama noktası 5869 °K
5596 °C
Ergime ısısı 60.43 kJ/mol
Buharlaşma ısısı 704 kJ/mol
Isı kapasitesi 25.48 J/(mol·K)
Atom özellikleri
Kristal yapısı Heksanogal
Yükseltgenme seviyeleri 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1
Elektronegatifliği 1.9 Pauling ölçeği
İyonlaşma enerjisi 760 kJ/mol
Atom yarıçapı 137 pm
Atom yarıçapı (hes.) pm
Kovalent yarıçapı 151±7 pm
Van der Waals yarıçapı pm
Diğer özellikleri
Elektrik direnci 193 n nΩ·m (20°C'de)
Isıl iletkenlik 48.0 W/(m·K)
Isıl genleşme 6.2 µm/(m·K) (25°C'de)
Ses hızı 4700 m/s ('de)
Mohs sertliği 7.0
Vickers sertliği 2450 MPa
Brinell sertliği 1320 MPa

Renyum, Atom numarası 75, atom ağırlığı 186,2, yoğunluğu 21 olan, parlak beyaz renkte ve 3150 °C'de eriyen bir element. Kısaltması Re.

Kullanım alanı

Kütle spektrograflarında ve iyon ölçüm aletlerinde bulunan ince tellerin yapımında kullanılır. Aşınmaya ve bozunmaya karşı dirençli olması nedeniyle, elektrik kontaklarında ve yüksek kaliteli bilimsel gereçlerin kaplamalarında kullanılır. Fotoğrafçılıkta kullanılan flaş ampullerinin yapımında da renyumdan yararlanılır. Renyum-molibden alaşımları -263 °C(10 K)’de süperiletkendir. Uçak bujilerinde, telefon rölelerinde, dolmakalem uçlarında ve far yansıtıcılarında da kullanılır.



This article uses material from the Wikipedia article "Renyum", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry