powered by CADENAS

Social Share

Hafniyum (21194 views - Periodic Table Of Elements)

Atom numarası 72, atom ağırlığı 178,6 olan, az rastlanır bir element. Kısaltması Hf. Hafniyum elementi 1923 yılında Dirk Coster ve Georg von Hevest tarafından Danimarka’da keşfedilmiştir. Hafniyum, zirkonyum bileşiklerinin içerisinde bulunur. Bu bileşikler alvit [(Hf, Th, Zr)SiO4 H2O]V, thorvetit ve zirkon (ZrSiO4) dur. Zirkonyum metalinin saflaştırılması sırasında elde edilir. Bu ayrıştırma işlemi çok zordur. Farklı çözünürlüklere sahip metal- tiyosiyanat bileşikleri metil izobütil keton içerisinde çözeltisi hazırlanır. Ve bu çözeltilerde kullanılarak ayırma işlemi yapılır.
Go to Article

Hafniyum

Hafniyum

Hafniyum (Hf)

H Periyodik tablo He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba   Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo  
  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  


Temel özellikleri
Atom numarası 72
Element serisi Geçiş metalleri
Grup, periyot, blok 4, 6, d
Görünüş çelik grisi
Atom ağırlığı 178,49 g/mol
Elektron dizilimi [Xe] 4f14 5d2 6s2
Enerji seviyesi başına
Elektronlar
2, 8, 18, 32, 10, 2
CAS kayıt numarası 7440-58-6
Fiziksel Özellikleri
Maddenin hâli katı
Yoğunluk 13,31 g/cm³
Sıvı hâldeki yoğunluğu 12 g/cm³
Ergime noktası 2506 °K
2233 °C
Kaynama noktası 4876 °K
4603 °C
Ergime ısısı 27.2 kJ/mol
Buharlaşma ısısı 571 kJ/mol
Isı kapasitesi 25.73 J/(mol·K)
Atom özellikleri
Kristal yapısı Heksanogal
Yükseltgenme seviyeleri 4, 3, 2
Elektronegatifliği 1,3 Pauling ölçeği
İyonlaşma enerjisi 658.5 kJ/mol
Atom yarıçapı 159 pm
Atom yarıçapı (hes.) pm
Kovalent yarıçapı 175±10 pm
Van der Waals yarıçapı pm
Diğer özellikleri
Elektrik direnci 331 n nΩ·m (20°C'de)
Isıl iletkenlik 23.0 W/(m·K)
Isıl genleşme 5,9 µm/(m·K) (25°C'de)
Ses hızı 3010 m/s (20 C'de)
Mohs sertliği
Vickers sertliği 1760 MPa
Brinell sertliği 1700 MPa

Atom numarası 72, atom ağırlığı 178,6 olan, az rastlanır bir element. Kısaltması Hf.

Hafniyum elementi 1923 yılında Dirk Coster ve Georg von Hevest tarafından Danimarka’da keşfedilmiştir.

Hafniyum, zirkonyum bileşiklerinin içerisinde bulunur. Bu bileşikler alvit [(Hf, Th, Zr)SiO4 H2O]V, thorvetit ve zirkon (ZrSiO4) dur.

Zirkonyum metalinin saflaştırılması sırasında elde edilir. Bu ayrıştırma işlemi çok zordur. Farklı çözünürlüklere sahip metal- tiyosiyanat bileşikleri metil izobütil keton içerisinde çözeltisi hazırlanır. Ve bu çözeltilerde kullanılarak ayırma işlemi yapılır.



This article uses material from the Wikipedia article "Hafniyum", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry