Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (Dnn87).
Bu madde Vikipedi standartlarına uygun değildir. Sayfayı Vikipedi standartlarına uygun biçimde düzenleyerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. Gerekli düzenleme yapılmadan bu şablon kaldırılmamalıdır. (Ağustos 2010) |
I. İyonlaşma Enerjisi | 403 kJ/mol |
II. İyonlaşma Enerjisi | 2633 kJ/mol |
III. İyonlaşma Enerjisi | 3860 kJ/mol |
IV. İyonlaşma Enerjisi | 5080 kJ/mol |
V. İyonlaşma Enerjisi | 6850 kJ/mol |
VI. İyonlaşma Enerjisi | 8140 kJ/mol |
VII. İyonlaşma Enerjisi | 9570 kJ/mol |
VIII. İyonlaşma Enerjisi | 13120 kJ/mol |
IX. İyonlaşma Enerjisi | 14500 kJ/mol |
X. İyonlaşma Enerjisi | 26740 kJ/mol |
İzotop | Bolluk [%] | Kütlesi | Spin | Yarı ömür | Bozunma şekli |
---|---|---|---|---|---|
81Rb | 0 | 81 | 3/2 | 4.57h | EC, + |
82Rb | 0 | 82 | 1 | 1.258m | +,EC |
83Rb | 0 | 83 | 5/2 | 86.2d | EC,EC |
84Rb | 0 | 83.914 | 2 | 32.9d | EC, +, - |
85Rb | 72.15 | 84.9118 | 5/2 | - | kararlı |
85Rbm | 0 | 85 | 0 | >1µs | IT |
86Rb | 0 | 85.911 | 2 | 18.65d | -,EC |
87Rb | 27.85 | 86.9092 | 3/2 | 4.8E10y | - |
88Rb | 0 | 88 | 2 | 17.7m | - |
89Rb | 0 | 89 | 3/2 | 15.44m | - |
90Rb | 0 | 90 | 1 | 2.6m | - |
90Rbm | 0 | 90 | 4 | 4.3m | -,IT |
Rubidyum metali bıçak ile kesilebilecek kadar yumuşak bir metaldir. Yüzeyi parlaktır. Fakat havadaki oksijen ve nem ile teması sonucunda matlaşır. Havada yandığı zaman Rubidyum süperoksit (RbO2) oluşturur.
Rubidyum metalinin su ile hızlı reaksiyonunun sonucunda renksiz rubidyum hidroksit çözeltisi (RbOH) ve hidrojen gazı oluşturur. Bu çözelti baziktir ve reaksiyon çok ekzotermik bir reaksiyondur. Bu nedenle reaksiyonun gerçekleştiği cam kap kırılabilir.
Seyreltik sülfürik asit ile hızlı bir şekilde reaksiyona girerek hidrojen gazı ve sulu Rb(I) çözeltisini oluşturur.
Rubidyum metalinin su ile hızlı reaksiyonunun sonucunda renksiz rubidyum hidroksit çözeltisi ve hidrojen gazı oluşturur. Bu çözelti çözünmüş hidroksit nedeniyle baziktir ve reaksiyon ekzotermik bir reaksiyondur.
|
This article uses material from the Wikipedia article "Rubidyum", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry