powered by CADENAS

Social Share

Teknesyum (21365 views - Periodic Table Of Elements)

Atom numarası 43, atom ağırlığı yaklaşık 98 olan, sunî olarak elde edilen radyoaktif element. Kısaltması Tc. Nükleer tıpta kullanılır. İlk olarak 1937 yılında Carlo Perrier ve Emilio Segrè tarafından İtalya'da keşfedilmiştir.
Go to Article

Teknesyum

Teknesyum

Teknesyum (Tc)

H Periyodik tablo He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba   Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo  
  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  


Temel özellikleri
Atom numarası 43
Element serisi Geçiş metalleri
Grup, periyot, blok 7, 5, d
Görünüş parlak gri metalik
Atom ağırlığı 98 g/mol
Elektron dizilimi [Kr] 4d5 5s2
Enerji seviyesi başına
Elektronlar
2, 8, 18, 13, 2
CAS kayıt numarası 7440-26-8
Fiziksel Özellikleri
Maddenin hâli katı
Sıvı hâldeki yoğunluğu 11 g/cm³
Ergime noktası 2430 °K
2157 °C
Kaynama noktası 4538 °K
4265 °C
Ergime ısısı 33.29 kJ/mol
Buharlaşma ısısı 585.2 kJ/mol
Isı kapasitesi 24.27 J/(mol·K)
Atom özellikleri
Kristal yapısı Heksagonal
Yükseltgenme seviyeleri 7, 6, 5, 4, 3[1], 2, 1[2], -1, -3
Elektronegatifliği 1.9 Pauling ölçeği
İyonlaşma enerjisi 702 kJ/mol
Atom yarıçapı 136 pm
Atom yarıçapı (hes.) pm
Kovalent yarıçapı 147±7 pm
Van der Waals yarıçapı pm
Diğer özellikleri
Elektrik direnci nΩ·m (20°C'de)
Isıl iletkenlik 50.6 W/(m·K)
Isıl genleşme µm/(m·K) (25°C'de)
Ses hızı 16,200 m/s ('de)
Mohs sertliği
Vickers sertliği MPa
Brinell sertliği MPa

Atom numarası 43, atom ağırlığı yaklaşık 98 olan, sunî olarak elde edilen radyoaktif element. Kısaltması Tc. Nükleer tıpta kullanılır.

İlk olarak 1937 yılında Carlo Perrier ve Emilio Segrè tarafından İtalya'da keşfedilmiştir.

Kaynakça



This article uses material from the Wikipedia article "Teknesyum", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry