powered by CADENAS

Social Share

Tellür (27570 views - Periodic Table Of Elements)

Tellür, simgesi Te olan element. Kırılgan, hafif zehirli, gümüş-beyaz. Atom numarası 52'dir. Franz-Joseph Müller von Reichenstein tarafından 1782 yılında, Habsburg İmparatorluğunda keşfedildi. Yükseltgenme katsayısı 4+ dır.
Go to Article

Tellür

Tellür

Tellür (Te)

H Periyodik tablo He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba   Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo  
  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  


Temel özellikleri
Atom numarası 52
Element serisi [[{{{Kimyasal_seri}}}]]
Grup, periyot, blok 16 Halojen, 5, [[{{{Blok}}}-blok|{{{Blok}}}]]
Görünüş {{{Görünüş}}}
Atom ağırlığı {{{Atom_ağırlığı}}} g/mol
Elektron dizilimi 2, 8, 18, 18, 6
Enerji seviyesi başına
Elektronlar
{{{Elektronlar}}}
CAS kayıt numarası {{{CAS_kayıt_numarası}}}
Fiziksel Özellikleri
Maddenin hâli Katı
Yoğunluk 6.24 g·cm−3 g/cm³
Sıvı hâldeki yoğunluğu {{{Sıvı_yoğunluğu}}} g/cm³
Ergime noktası {{{Ergime_noktası_K}}} °K
{{{Ergime_noktası_C}}} °C
Kaynama noktası 1261 K °K
{{{Kaynama_noktası_C}}} °C
Ergime ısısı {{{Ergime_ısısı}}} kJ/mol
Buharlaşma ısısı {{{Buharlaşma_ısısı}}} kJ/mol
Isı kapasitesi 25.73 J·mol−1·K−1 J/(mol·K)
Atom özellikleri
Kristal yapısı {{{Kristal_yapısı}}}
Yükseltgenme seviyeleri {{{Yükseltgenme_seviyeleri}}}
Elektronegatifliği {{{Elektronegatifliği}}} Pauling ölçeği
İyonlaşma enerjisi {{{İyonlaşma_enerjisi}}} kJ/mol
Atom yarıçapı {{{Atom_yarıçapı}}} pm
Atom yarıçapı (hes.) {{{Atom_yarıçapı_hes}}} pm
Kovalent yarıçapı {{{Kovalent_yarıçapı}}} pm
Van der Waals yarıçapı {{{Van_der_Waals_yarıçapı}}} pm
Diğer özellikleri
Elektrik direnci {{{Elektrik_direnci}}} nΩ·m (20°C'de)
Isıl iletkenlik {{{Isıl_iletkenlik}}} W/(m·K)
Isıl genleşme {{{Isıl_genleşme}}} µm/(m·K) (25°C'de)
Ses hızı {{{Ses_hızı}}} m/s ({{{Ses_hızı_derecesi}}}'de)
Mohs sertliği {{{Mohs_sertliği}}}
Vickers sertliği {{{Vickers_sertliği}}} MPa
Brinell sertliği {{{Brinell_sertliği}}} MPa

Tellür, simgesi Te olan element. Kırılgan, hafif zehirli, gümüş-beyaz. Atom numarası 52'dir. Franz-Joseph Müller von Reichenstein tarafından 1782 yılında, Habsburg İmparatorluğunda keşfedildi. Yükseltgenme katsayısı 4+ dır.



This article uses material from the Wikipedia article "Tellür", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry